Nederlands
polski
svenska
中文
English (United States)
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1388 - 气动转角夹具
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
转角夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/schwenkspanner/04365_asmtab.prj},{NB=K1388.03945},{B=65},{B1=16},{B2=10},{B3=48},{D=30},{D1=16},{D2=28},{D4=8.0},{D5=28},{D6=8.4},{D7=48},{H=85},{H1=50},{H2=18},{H3=45.5},{H4=12},{H5=9},{H6=81},{H7=6},{L=30},{L1=45},{L2=37},{S1=1.2},{HALTEKRAFT=0.8},{XMIN=32.5},{XMAX=39.0},{YMIN=33.5},{YMAX=40.0},{GEW=0.5145},{EAN=4059245339051},{TYP=2},{W=-90},{S1X=1.2},{BESTKIPP=K1388.03945},{AUSF=links},{D3=M08},{F=400},{BETRDRUCK=0,3 - 0,7},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,NORELEM},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04365_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
D
宽度
[mm]
D1
宽度
[mm]
D2
宽度
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
D6
直径
[mm]
D7
直径
[mm]
H
直径
[mm]
H1
直径
[mm]
H2
直径
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
H6
高度
[mm]
H7
高度
[mm]
L
高度
[mm]
L1
高度
[mm]
L2
高度
[mm]
S1
夹紧行程
[mm]
F
夹紧力
[N]
HALTEKRAFT
夹持力
[kN]
BETRDRUCK
工作压力
[MPa]
XMIN
高度
ⁿ/ₐ
XMAX
高度
ⁿ/ₐ
YMIN
高度
ⁿ/ₐ
YMAX
高度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1388.13945
K1388.13945
rechts
65
16
10
48
30
16
28
M08
8.0
28
8.4
48
85
50
18
45.5
12
9
81
6
30
45
37
1.2
400
0.8
0,3 - 0,7
32.5
39.0
33.5
40.0
0.5143
Info
Yes
84662080
4059245339044
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1388.03945
K1388.03945
links
65
16
10
48
30
16
28
M08
8.0
28
8.4
48
85
50
18
45.5
12
9
81
6
30
45
37
1.2
400
0.8
0,3 - 0,7
32.5
39.0
33.5
40.0
0.5145
Info
Yes
84662080
4059245339051
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1388.15155
K1388.15155
rechts
85
20
13
64
40
22
35
M10
10.0
35
10.4
64
106
65
22
57.0
15
11
101
8
40
55
45
1.6
650
1.3
0,3 - 0,7
41.5
51.0
44.0
53.5
1.1200
Info
Yes
84662080
4059245339068
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1388.05155
K1388.05155
links
85
20
13
64
40
22
35
M10
10.0
35
10.4
64
106
65
22
57.0
15
11
101
8
40
55
45
1.6
650
1.3
0,3 - 0,7
41.5
51.0
44.0
53.5
1.1200
Info
Yes
84662080
4059245339075
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表