Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1855 - 液压下拉式夹钳 单作用,带有弹簧复位
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
侧方夹紧块
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/niderzugspanner/04624-10_asmtab.prj},{NB=K1855.16082404OFFEN},{DK=16},{L=68},{L1=13},{L2=2.0},{L4=32},{B=50},{B1=0},{B2=32},{H=32},{H1=19},{H2=31},{H3=4},{H4=8.5},{D=13.5},{S=8},{GEW=1.2000},{TYP=1.0},{CX1=-5.310},{ROT1=16.800},{XPOS1=8.350},{BESTKIPP=K1855.16082404},{ANSCHLUSS=Gewinde- und O-Ring-Anschluss},{FORM=A},{L3=27},{D1=8.5},{G=G1/4},{SPANNKRAFT=1.7},{SPANNKRAFT1=8.5},{OIL=2},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84122100},{EAN=4059245655403},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04624-10_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=OFFEN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
ANSCHLUSS
连接方式
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
DK
活塞直径
ⁿ/ₐ
L
长度
ⁿ/ₐ
L1
长度
ⁿ/ₐ
L2
长度
ⁿ/ₐ
L3
长度
ⁿ/ₐ
L4
长度
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
D
直径
ⁿ/ₐ
D1
直径
ⁿ/ₐ
G
螺纹
[mm]
S
行程
ⁿ/ₐ
SPANNKRAFT
夹持力
[KN]
SPANNKRAFT1
夹持力
[KN]
OIL
需油量 / 10 mm
[cm3]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1855.16082404
K1855.16082404
螺纹和 O 型环连接
A
16
68
13
2.0
27
32
50
0
32
32
19
31
4
8.5
13.5
8.5
G1/4
8
1.7
8.5
2
1.2000
Yes
84122100
4059245655403
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1855.25102404
K1855.25102404
螺纹和 O 型环连接
A
25
90
14
2.5
38
42
60
0
40
40
23
39
4
9.0
15.0
9
G1/4
10
4
20
4.9
1.4000
Yes
84122100
4059245655410
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1855.36102404
K1855.36102404
螺纹和 O 型环连接
A
40
96
16
2.0
38
46
80
14
56
50
27
49
4
11.0
18.0
11
G1/4
10
8
40
10.2
2.4000
Yes
84122100
4059245655427
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表