Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1387 - 侧方夹紧块 带垫板
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
侧方夹紧块
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/niderzugspanner/04461_asmtab.prj},{NB=K1387.118},{BESTKIPP=K1387.118},{FORM=A},{NUTBREITE=18},{B=68},{B1=18.0},{D=M16},{D1=17.0},{D2=M16},{H=72},{H1=60},{H2=38},{H3=20},{L=86},{L1=41},{L2=126},{L3=63},{S1=7},{F=21000},{F2=20},{GEW=3.1900},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84669353},{EAN=4059245338108},{FILTER=KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,NORELEM,},{TYP=1.0},{TYP1=1.0},{NDM=16.0},{NDM2=16.0},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04461_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
FORM
form
[mm]
NUTBREITE
宽度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L
高度
[mm]
L1
高度
[mm]
L2
高度
[mm]
L3
高度
[mm]
S1
高度
[mm]
F
夹持力
[N]
F2
锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
[mm]
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1387.110
K1387.110
A
10
32
12.0
M08
8.0
M08
44
40
28
15
52
28
72
38
3
7000
3
0.5766
Yes
84669353
4059245338085
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1387.114
K1387.114
A
14
48
16.0
M12
13.0
M12
53
45
27
15
72
40
100
55
4
15000
9
1.3580
Yes
84669353
4059245338092
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1387.118
K1387.118
A
18
68
18.0
M16
17.0
M16
72
60
38
20
86
41
126
63
7
21000
20
3.1900
Yes
84669353
4059245338108
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1387.210
K1387.210
B
10
32
12.0
M08
8.0
M08
44
40
28
15
52
28
72
38
3
7000
3
0.5718
Yes
84669353
4059245338115
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1387.214
K1387.214
B
14
48
16.0
M12
13.0
M12
53
45
27
15
72
40
100
55
4
15000
9
1.3470
Yes
84669353
4059245338122
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1387.218
K1387.218
B
18
68
18.0
M16
17.0
M16
72
60
38
20
86
41
126
63
7
21000
20
3.1700
Yes
84669353
4059245338139
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表