Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1748 - 楔形夹具
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
楔形夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/keilspanner/41501_asmtab.prj},{NB=K1748.0720116_(GESCHLOSSEN)},{EAN=4059245654697},{B=72},{B1=44},{H=39.7},{H1=21.3},{H2=0},{H3=3.5},{LMIN=61.0},{LMAX=68.0},{F=50},{ANZM=150},{GEW=1.2000},{NDM=6},{NDM1=16},{NDM2=16},{XA=11.20},{XB=22.25},{XC=1.00},{XD=18.00},{XE=18.00},{XF=18.00},{TAB=1},{TAB1=4},{BESTKIPP=K1748.0720116},{FORM=A},{FORMT=glatt},{B2=-},{H4=-},{H5=-},{H6=-},{D=M 6},{Z=M16x40},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{PPATH=41501_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{L=GESCHLOSSEN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
FORM
类型
ⁿ/ₐ
FORMT
形状类型
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
H6
高度
[mm]
D
螺纹孔
[mm]
LMIN
长度
[mm]
LMAX
长度
[mm]
Z
内六角螺丝
ⁿ/ₐ
F
水平夹紧力
[kN]
ANZM
最大锁紧扭矩 Nm
[max. Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
TAB
公称直径
[mm]
TAB1
公称直径
[mm]
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1748.0500112_(GESCHLOSSE...
K1748.0500112
4059245597963
A
glatt
50
30
-
25.0
12.5
0
3.5
-
-
-
M 5
44.5
50.0
M12x25
30
85
0.4100
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.0500212_(GESCHLOSSE...
K1748.0500212
4059245597970
B
geriffelt
50
30
-
25.0
12.5
0
3.5
-
-
-
M 5
44.5
50.5
M12x25
30
85
0.3900
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.0502312_(GESCHLOSSE...
K1748.0502312
4059245598007
C
Stufe 2 mm
50
30
-
25.0
12.5
2
3.5
-
-
-
M 5
50.5
56.5
M12x25
30
85
0.4500
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.0505312_(GESCHLOSSE...
K1748.0505312
4059245598014
C
Stufe 5 mm
50
30
-
25.0
12.5
5
3.5
-
-
-
M 5
50.5
56.5
M12x25
30
85
0.4500
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.0500412_(GESCHLOSSE...
K1748.0500412
4059245597987
D
mit Bearbeitungszugabe
50
30
-
25.0
12.5
0
3.5
-
-
-
M 5
54.5
60.5
M12x25
30
85
0.4500
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.0500512_(GESCHLOSSE...
K1748.0500512
4059245597994
E
mit Pins
50
30
18
25.0
12.5
0
3.5
5
9
4.75
M 5
54.0
60.0
M12x25
30
85
0.4300
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.0720112_(GESCHLOSSE...
K1748.0720112
4059245654758
A
glatt
72
44
-
39.7
21.3
0
3.5
-
-
-
M 6
61.0
68.0
M12x40
30
85
1.2000
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.0720212_(GESCHLOSSE...
K1748.0720212
4059245654765
B
geriffelt
72
44
-
39.7
21.3
0
3.5
-
-
-
M 6
61.0
68.0
M12x40
30
85
1.2000
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.0720412_(GESCHLOSSE...
K1748.0720412
4059245654772
D
mit Bearbeitungszugabe
72
44
-
39.7
21.3
0
3.5
-
-
-
M 6
71.0
78.0
M12x40
30
85
1.2000
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.0720512_(GESCHLOSSE...
K1748.0720512
4059245654789
E
mit Pins
72
44
27
39.7
21.3
0
3.5
5
9
4.75
M 6
70.2
77.6
M12x40
30
85
1.2000
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.0720116_(GESCHLOSSE...
K1748.0720116
4059245654697
A
glatt
72
44
-
39.7
21.3
0
3.5
-
-
-
M 6
61.0
68.0
M16x40
50
150
1.2000
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.0720216_(GESCHLOSSE...
K1748.0720216
4059245654703
B
geriffelt
72
44
-
39.7
21.3
0
3.5
-
-
-
M 6
61.0
68.0
M16x40
50
150
1.2000
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.0722316_(GESCHLOSSE...
K1748.0722316
4059245654710
C
Stufe 2 mm
72
44
-
39.7
21.3
2
3.5
-
-
-
M 6
67.0
74.0
M16x40
50
150
1.2000
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.0725316_(GESCHLOSSE...
K1748.0725316
4059245654727
C
Stufe 5 mm
72
44
-
39.7
21.3
5
3.5
-
-
-
M 6
67.0
74.0
M16x40
50
150
1.2000
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.0720416_(GESCHLOSSE...
K1748.0720416
4059245654734
D
mit Bearbeitungszugabe
72
44
-
39.7
21.3
0
3.5
-
-
-
M 6
71.0
78.0
M16x40
50
150
1.2000
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.0720516_(GESCHLOSSE...
K1748.0720516
4059245654741
E
mit Pins
72
44
27
39.7
21.3
0
3.5
5
9
4.75
M 6
70.2
77.6
M16x40
50
150
1.2000
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.1000116_(GESCHLOSSE...
K1748.1000116
4059245654932
A
glatt
100
64
-
42.6
21.6
0
5.0
-
-
-
M 8
71.5
81.5
M16x40
50
150
2.1000
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.1000216_(GESCHLOSSE...
K1748.1000216
4059245654949
B
geriffelt
100
64
-
42.6
21.6
0
5.0
-
-
-
M 8
71.5
81.5
M16x40
50
150
2.1000
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.1002316_(GESCHLOSSE...
K1748.1002316
4059245654956
C
Stufe 2 mm
100
64
-
42.6
21.6
2
5.0
-
-
-
M 8
77.5
87.5
M16x40
50
150
2.1000
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.1005316_(GESCHLOSSE...
K1748.1005316
4059245654963
C
Stufe 5 mm
100
64
-
42.6
21.6
5
5.0
-
-
-
M 8
77.5
87.5
M16x40
50
150
2.1000
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.1000416_(GESCHLOSSE...
K1748.1000416
4059245654970
D
mit Bearbeitungszugabe
100
64
-
42.6
21.6
0
5.0
-
-
-
M 8
81.5
91.5
M16x40
50
150
2.1000
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.1000516_(GESCHLOSSE...
K1748.1000516
4059245654987
E
mit Pins
100
64
40
42.6
21.6
0
5.0
5
9
4.75
M 8
80.5
90.5
M16x40
50
150
2.1000
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表