Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0039 - 楔形夹具,夹紧面光滑面或齿面
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
楔形夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/keilspanner/04524_1_asmtab.prj},{NB=K0039.1216},{BESTKIPP=K0039.1216},{AUSF=Spannfläche glatt},{AMIN=55.0},{AMAX=62.0},{B=48},{C=29},{E=4.0},{D=M 16 x 60},{SPANNK=50},{ADREH=210},{GEW=1.9270},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245032761},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA},{GEWINDE=M 16},{LAENGE=60},{XF=22.0},{XO=33.0},{TYP1=4},{TYP=2},{TYP4=8},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04524_1_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AMIN
最小长度
[mm]
AMAX
最大长度
[mm]
B
宽度
[mm]
C
高度
[mm]
E
高度
[mm]
D
DIN 6912
ⁿ/ₐ
SPANNK
夹紧力约为
[kN]
ADREH
锁紧扭矩 MA
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0039.1108
K0039.1108
Spannfläche glatt
30.5
33.5
24
15
2.0
M 8 x 25
15
25
0.0734
Yes
84662080
4059245032693
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.1110
K0039.1110
Spannfläche glatt
32.0
37.0
28
19
3.5
M 10 x 25
20
49
0.1143
Yes
84662080
4059245032709
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.1112
K0039.1112
Spannfläche glatt
44.0
49.5
30
22
3.5
M 12 x 40
30
85
0.1950
Yes
84662080
4059245032716
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.1116
K0039.1116
Spannfläche glatt
55.0
62.0
40
29
4.0
M 16 x 60
50
210
0.4291
Yes
84662080
4059245032723
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.1208
K0039.1208
Spannfläche glatt
30.5
33.5
30
15
2.0
M 8 x 25
15
25
0.0935
Yes
84662080
4059245032730
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.1210
K0039.1210
Spannfläche glatt
32.0
37.0
38
19
3.5
M 10 x 25
20
49
0.1580
Yes
84662080
4059245032747
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.1212
K0039.1212
Spannfläche glatt
44.0
49.5
48
22
3.5
M 12 x 40
30
85
0.3208
Yes
84662080
4059245032754
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.1216
K0039.1216
Spannfläche glatt
55.0
62.0
48
29
4.0
M 16 x 60
50
210
1.9270
Yes
84662080
4059245032761
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.2108
K0039.2108
Spannfläche geriffelt
30.5
33.5
24
15
2.0
M 8 x 25
15
25
0.0710
Yes
84662080
4059245032778
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.2110
K0039.2110
Spannfläche geriffelt
32.0
37.0
28
19
3.5
M 10 x 25
20
49
0.1118
Yes
84662080
4059245032785
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.2112
K0039.2112
Spannfläche geriffelt
44.0
49.5
30
22
3.5
M 12 x 40
30
85
0.1906
Yes
84662080
4059245032792
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.2116
K0039.2116
Spannfläche geriffelt
55.0
62.0
40
29
4.0
M 16 x 60
50
210
0.4315
Yes
84662080
4059245032808
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.2208
K0039.2208
Spannfläche geriffelt
30.5
33.5
30
15
2.0
M 8 x 25
15
25
0.0890
Yes
84662080
4059245032815
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.2210
K0039.2210
Spannfläche geriffelt
32.0
37.0
38
19
3.5
M 10 x 25
20
49
0.1547
Yes
84662080
4059245032822
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.2212
K0039.2212
Spannfläche geriffelt
44.0
49.5
48
22
3.5
M 12 x 40
30
85
0.3160
Yes
84662080
4059245032839
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0039.2216
K0039.2216
Spannfläche geriffelt
55.0
62.0
48
29
4.0
M 16 x 60
50
210
0.5071
Yes
84662080
4059245032846
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表