Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1756 - 间隔件,适用于工件挡块 多重夹紧系统
KIPP
夹紧技术
台钳夹紧技术
多重夹持系统
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/schraubstock_spanntechnik/mehrfachspannsystem/41505-12.prj},{NB=K1756.05023},{BESTKIPP=K1756.05023},{D=18},{D1=M6},{L=23},{PAS=50/72},{GEW=0.0364},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245598410},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM},{NDM=6},{INFO=},{XA=6.600},{XB=11.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D
高度
[mm]
D1
用于螺栓
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
PAS
passend für Systembreite
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
XA
[mm]
XB
[mm]
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1756.05010
K1756.05010
18
M6
10
50/72
0.0141
Yes
84662080
4059245598397
6.600
11.000
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1756.05015
K1756.05015
18
M6
15
50/72
0.0228
Yes
84662080
4059245598403
6.600
11.000
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1756.05023
K1756.05023
18
M6
23
50/72
0.0364
Yes
84662080
4059245598410
6.600
11.000
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1756.10015
K1756.10015
25
M8
15
100
0.0300
Yes
84662080
4059245708277
9.000
15.000
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1756.10020
K1756.10020
25
M8
20
100
0.0400
Yes
84662080
4059245708284
9.000
15.000
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1756.10025
K1756.10025
25
M8
25
100
0.0500
Yes
84662080
4059245708291
9.000
15.000
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表