Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1751 - DS 型固定卡爪,适用于多重夹持系统
KIPP
夹紧技术
台钳夹紧技术
多重夹持系统
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/schraubstock_spanntechnik/mehrfachspannsystem/41502-05.prj},{NB=K1751.0726502},{PAS=72},{L=65},{L1=0},{L2=35},{L3=25},{B=72},{B1=44},{B2=0},{H=40},{H1=21.5},{H2=0},{NUT=8},{GEW=1.8000},{EAN=4059245707928},{NDM=6},{NDM1=6},{NDM2=14},{TAB=2},{TAB1=1},{XA=1.500},{XB=3.600},{XC=2.000},{XD=0.350},{XE=0.650},{XF=30.000},{XG=30.000},{XH=4.000},{XI=40.000},{XJ=35.500},{XK=14.950},{XL=2.000},{XM=8.000},{XN=10.000},{XO=53.000},{XP=22.000},{XR=16.000},{XS=50.000},{XT=12.000},{XU=0.900},{XV=16.000},{XW=MIN},{XX=MIN},{XY=MIN},{XZ=MIN},{BESTKIPP=K1751.0726502},{FORM=B},{FORM1=geriffelt},{D=M6},{D1=M6},{D3=M14x1.5x50},{BS=Infotext},{INFO=},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
类型
[mm]
FORM1
类型
[mm]
PAS
passend für Systembreite
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D3
螺纹
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
NUT
槽宽
[mm]
GEW
重量约
[kg]
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1751.0504401
K1751.0504401
A
光滑
50
44
0
24
18
50
30
0
M5
M6
M10x30
25
12.5
0
5
0.4951
Yes
84662080
4059245598229
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1751.0504402
K1751.0504402
B
齿面
50
44
0
24
18
50
30
0
M5
M6
M10x30
25
12.5
0
5
0.4926
Yes
84662080
4059245598236
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1751.0504423
K1751.0504423
C
偏移型
50
44
2
24
18
50
30
0
M5
M6
M10x30
25
12.5
2
5
0.4924
Yes
84662080
4059245598243
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1751.0504453
K1751.0504453
C
偏移型
50
44
2
24
18
50
30
0
M5
M6
M10x30
25
12.5
5
5
0.4894
Yes
84662080
4059245598250
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1751.0726501
K1751.0726501
A
光滑
72
65
0
35
25
72
44
0
M6
M6
M14x1.5x50
40
21.5
0
8
1.8000
Yes
84662080
4059245707911
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1751.0726502
K1751.0726502
B
齿面
72
65
0
35
25
72
44
0
M6
M6
M14x1.5x50
40
21.5
0
8
1.8000
Yes
84662080
4059245707928
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1751.0726523
K1751.0726523
C
偏移型
72
65
2
35
25
72
44
0
M6
M6
M14x1.5x50
40
21.5
2
8
1.8000
Yes
84662080
4059245707935
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1751.0726553
K1751.0726553
C
偏移型
72
65
2
35
25
72
44
0
M6
M6
M14x1.5x50
40
21.5
5
8
1.8000
Yes
84662080
4059245707942
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1751.1007001
K1751.1007001
A
光滑
100
70
0
35
30
100
64
26
M8
M8
M14x1.5x50
43
22.0
0
10
2.6000
Yes
84662080
4059245707959
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1751.1007002
K1751.1007002
B
齿面
100
70
0
35
30
100
64
26
M8
M8
M14x1.5x50
43
22.0
0
10
2.6000
Yes
84662080
4059245707966
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1751.1007023
K1751.1007023
C
偏移型
100
70
2
35
30
100
64
26
M8
M8
M14x1.5x50
43
22.0
2
10
2.6000
Yes
84662080
4059245707973
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1751.1007053
K1751.1007053
C
偏移型
100
70
2
35
30
100
64
26
M8
M8
M14x1.5x50
43
22.0
5
10
2.6000
Yes
84662080
4059245707980
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表