Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0864 - 型槽内嵌块
KIPP
夹紧技术
模块化夹紧技术
附件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/modulare_spanntechnik/verbindungselemente_zubehoer/03250.prj},{NB=K0864.14},{BESTKIPP=K0864.14},{BN=14},{H=10},{L=22},{D=6.6},{D1=11},{T=6.3},{SCHRAUBE=M 6 x 16},{GEW=0.0179},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245235667},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,},{ZGT=für Schrauben DIN 84 oder 912},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
BN
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
T
深度
[mm]
SCHRAUBE
适用螺栓 DIN 84 或 912
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0864.10
K0864.10
10
8
20
4.5
8
4.3
M 4 x 10
0.0102
Yes
84662080
4059245235643
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0864.12
K0864.12
12
8
20
5.3
10
5.3
M 5 x 12
0.0131
Yes
84662080
4059245235650
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0864.14
K0864.14
14
10
22
6.6
11
6.3
M 6 x 16
0.0179
Yes
84662080
4059245235667
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0864.16
K0864.16
16
10
22
6.6
11
6.3
M 6 x 16
0.0212
Yes
84662080
4059245235674
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0864.18
K0864.18
18
10
22
6.6
11
6.3
M 6 x 16
0.0246
Yes
84662080
4059245235681
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0864.20
K0864.20
20
10
22
6.6
11
6.3
M 6 x 16
0.0282
Yes
84662080
4059245235698
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0864.22
K0864.22
22
12
32
6.6
11
6.3
M 6 x 16
0.0595
Yes
84662080
4059245235704
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表