Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0862 - 铝制 保护塞
KIPP
夹紧技术
模块化夹紧技术
附件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/modulare_spanntechnik/verbindungselemente_zubehoer/03150-11_2.prj},{NB=K0862.2101221},{BESTKIPP=K0862.2101221},{MATERIAL=Aluminium},{FORM=B},{AUSF1=mit Innensechskant},{AUSF2=mit O-Ring},{D=13.0},{D1=11.9},{G=M12},{L=21},{L1=11.5},{N=0},{SW=4},{GEW=0.0060},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169990},{EAN=4059245836918},{FILTER=NORELEM,KIPP,},{NDM=12.0},{XA=1.200},{XB=1.800},{XC=8.800},{XD=9.400},{XE=2.100},{XF=45.000},{XG=1.000},{XH=4.000},{XI=12.300},{XJ=0.550},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF1
ⁿ/ₐ
AUSF2
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
G
螺纹
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
N
宽度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0862.1000815
K0862.1000815
铝制
A
带内六角
无 O 型环
12.6
11.9
M8
15
7.5
0
4
0.0030
Yes
76169990
4059245836864
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0862.1001221
K0862.1001221
铝制
A
带内六角
无 O 型环
13.0
11.9
M12
21
11.5
0
4
0.0050
Yes
76169990
4059245836871
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0862.1001626
K0862.1001626
铝制
A
带内六角
无 O 型环
17.0
15.9
M16
26
15.0
0
5
0.0130
Yes
76169990
4059245836888
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0862.1002035
K0862.1002035
铝制
A
带内六角
无 O 型环
21.0
19.9
M20
35
19.0
0
5
0.0260
Yes
76169990
4059245836895
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0862.2100815
K0862.2100815
铝制
B
带内六角
带 o 型圈
12.6
11.9
M8
15
7.5
0
4
0.0030
Yes
76169990
4059245836901
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0862.2101221
K0862.2101221
铝制
B
带内六角
带 o 型圈
13.0
11.9
M12
21
11.5
0
4
0.0060
Yes
76169990
4059245836918
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0862.2101626
K0862.2101626
铝制
B
带内六角
带 o 型圈
17.0
15.9
M16
26
15.0
0
5
0.0130
Yes
76169990
4059245836925
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0862.2102035
K0862.2102035
铝制
B
带内六角
带 o 型圈
21.0
19.9
M20
35
19.0
0
5
0.0300
Yes
76169990
4059245836932
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0862.3110815
K0862.3110815
铝制
C
带一字槽
带 o 型圈
11.9
11.9
M8
15
7.5
2
0
0.0030
Yes
76169990
4059245836949
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0862.3111221
K0862.3111221
铝制
C
带一字槽
带 o 型圈
11.9
11.9
M12
21
11.5
2
0
0.0060
Yes
76169990
4059245836956
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0862.3111626
K0862.3111626
铝制
C
带一字槽
带 o 型圈
15.9
15.9
M16
26
15.0
2
0
0.0130
Yes
76169990
4059245836963
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0862.3112035
K0862.3112035
铝制
C
带一字槽
带 o 型圈
19.9
19.9
M20
35
19.0
2
0
0.0300
Yes
76169990
4059245836970
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表