Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1533 - 灰口铸铁 4 面塔式夹具 带栅格孔
KIPP
夹紧技术
模块化夹紧技术
基础元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/modulare_spanntechnik/grundelemente/01854_2.prj},{NB=K1533.21280100},{L=800},{L1=500},{L2=640},{L3=600},{L4X=400},{L6=300},{L7=135},{L8=300.0},{L11=25},{H=1000},{H1=50},{H3=18},{D=12},{D2=25},{N=432},{NL=5},{NL1=17},{GEW=740.000},{VERS=4},{NDM=16.0},{XA=100.0},{XB=30.0},{XC=30.0},{XD=24.0},{XE=45.0},{XF=18.0},{XG=26.0},{XH=17.0},{XI=18},{XJ=26},{XK=17},{XL=130},{XM=28},{XN=65},{XO=50},{XP=12},{XQ=16},{XR=28},{XS=12.500},{XT=18},{DD=MIN},{EE1=MIN},{XX=25.0},{KDM=MIN},{ST=MIN},{NDM1=MIN},{KDM1=MIN},{ST1=MIN},{NDMR=MIN},{KDMR=MIN},{STR=MIN},{XU=MIN},{XV=MIN},{XW=MIN},{TAB=MIN},{XA1=30.000},{XB1=70.000},{XC1=35.000},{BESTKIPP=K1533.21280100},{L4=400},{L5=400},{D1=M12},{D3=M16},{D4=M16},{D5=M16},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
ⁿ/ₐ
L4
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
L6
长度
[mm]
L7
长度
[mm]
L8
长度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
D
孔
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
孔
[mm]
D3
孔
[mm]
D4
孔
[mm]
D5
螺纹
[mm]
N
格栅孔数量
ⁿ/ₐ
NL
Richtung
[mm]
NL1
Richtung
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
BS
描述
ⁿ/ₐ
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
标准交货时间
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1533.21240050
K1533.21240050
400
250
320
300
200
200
150
55
125.0
500
50
12
M12
20
M16
M12
M16
64
1
7
152.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496174
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1533.21240065
K1533.21240065
400
250
320
300
200
200
150
55
125.0
650
50
12
M12
20
M16
M12
M16
88
1
10
186.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496181
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1533.21250060
K1533.21250060
500
300
400
200
0
250
200
75
150.0
600
50
12
M12
20
M16
M12
M16
120
2
9
250.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496198
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1533.21250075
K1533.21250075
500
300
400
200
0
250
200
75
150.0
750
50
12
M12
20
M16
M12
M16
156
2
12
293.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496204
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1533.21263070
K1533.21263070
630
350
500
400
0
315
200
100
200.0
700
50
12
M12
25
M16
M16
M16
192
3
11
368.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496211
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1533.21263085
K1533.21263085
630
350
500
400
0
315
200
100
200.0
850
50
12
M12
25
M16
M16
M16
240
3
14
418.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496228
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1533.21280080
K1533.21280080
800
500
640
600
400
400
300
135
300.0
800
50
12
M12
25
M16
M16
M16
336
5
13
640.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496235
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1533.21280100
K1533.21280100
800
500
640
600
400
400
300
135
300.0
1000
50
12
M12
25
M16
M16
M16
432
5
17
740.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496242
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1533.21640050
K1533.21640050
400
250
320
300
200
200
150
55
125.0
500
50
16
M16
20
M16
M12
M16
64
1
7
151.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496259
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1533.21640065
K1533.21640065
400
250
320
300
200
200
150
55
125.0
650
50
16
M16
20
M16
M12
M16
88
1
10
184.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496266
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1533.21650060
K1533.21650060
500
300
400
200
0
250
200
75
150.0
600
50
16
M16
20
M16
M12
M16
120
2
9
247.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496273
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1533.21650075
K1533.21650075
500
300
400
200
0
250
200
75
150.0
750
50
16
M16
20
M16
M12
M16
156
2
12
290.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496280
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1533.21663070
K1533.21663070
630
350
500
400
0
315
200
100
200.0
700
50
16
M16
25
M16
M16
M16
192
3
11
364.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496297
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1533.21663085
K1533.21663085
630
350
500
400
0
315
200
100
200.0
850
50
16
M16
25
M16
M16
M16
240
3
14
413.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496303
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1533.21680080
K1533.21680080
800
500
640
600
400
400
300
135
300.0
800
50
16
M16
25
M16
M16
M16
336
5
13
633.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496310
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1533.21680100
K1533.21680100
800
500
640
600
400
400
300
135
300.0
1000
50
16
M16
25
M16
M16
M16
432
5
17
733.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496327
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表