Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1533 - 灰口铸铁 4 面塔式夹具 带预加工夹紧面
KIPP
夹紧技术
模块化夹紧技术
基础元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/modulare_spanntechnik/grundelemente/01854_1.prj},{NB=K1533.10050075},{L=500},{L1=301},{L2=400},{L3=200},{L4X=400},{L6=200},{L7=75},{L8=150.0},{L11=25},{H=750},{H1=50},{H3=18},{D2=20},{GEW=287.000},{VERS=2},{NDM=16.0},{XA=60.0},{XB=20.0},{XC=30.0},{XD=20.0},{XE=35.0},{XF=18.0},{XG=26.0},{XH=17.0},{XI=14},{XJ=20},{XK=13},{XL=110},{XM=20},{XN=50},{XO=40},{D=MIN},{N=MIN},{NL=MIN},{NL1=MIN},{XP=MIN},{XQ=MIN},{XR=MIN},{XS=MIN},{XT=MIN},{DD=MIN},{EE1=MIN},{XX=MIN},{KDM=MIN},{ST=MIN},{NDM1=MIN},{KDM1=MIN},{ST1=MIN},{NDMR=MIN},{KDMR=MIN},{STR=MIN},{XU=MIN},{XV=MIN},{XW=MIN},{TAB=MIN},{XA1=20.000},{XB1=60.000},{XC1=20.000},{BESTKIPP=K1533.10050075},{L4=0},{L5=250},{D3=M16},{D4=M12},{D5=M16},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84662020}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
ⁿ/ₐ
L4
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
L6
长度
[mm]
L7
长度
[mm]
L8
长度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
D2
孔
[mm]
D3
孔
[mm]
D4
孔
[mm]
D5
螺纹
[mm]
GEW
重量约
[kg]
BS
描述
ⁿ/ₐ
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
标准交货时间
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1533.10040050
K1533.10040050
400
251
320
300
200
200
150
55
125.0
500
50
20
M16
M12
M16
154.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496099
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1533.10040065
K1533.10040065
400
251
320
300
200
200
150
55
125.0
650
50
20
M16
M12
M16
188.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496105
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1533.10050060
K1533.10050060
500
301
400
200
0
250
200
75
150.0
600
50
20
M16
M12
M16
244.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496112
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1533.10050075
K1533.10050075
500
301
400
200
0
250
200
75
150.0
750
50
20
M16
M12
M16
287.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496129
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1533.10063070
K1533.10063070
630
351
500
400
0
315
200
100
200.0
700
50
25
M16
M16
M16
373.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496136
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1533.10063085
K1533.10063085
630
351
500
400
0
315
200
100
200.0
850
50
25
M16
M16
M16
424.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496143
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1533.10080080
K1533.10080080
800
501
640
600
400
400
300
135
300.0
800
50
25
M16
M16
M16
648.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496150
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1533.10080100
K1533.10080100
800
501
640
600
400
400
300
135
300.0
1000
50
25
M16
M16
M16
753.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245496167
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表