Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0805 - 灰口铸铁四面弯板 带 T 型槽
KIPP
夹紧技术
模块化夹紧技术
基础元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/modulare_spanntechnik/grundelemente/01850_12.prj},{NB=K0805.314100125},{L=1000},{L1=600},{L2=800},{L3=200},{L4X=800},{L6=400},{L7=165},{L9=160},{L11=25},{H=1250},{H1=55},{H3=18},{H4=23},{D=0},{D2=25},{N=0},{NL1=6},{BN=14},{GEW=1358.000},{NDM=16.0},{XA=125.0},{EE1=0.0},{DD=0},{XB=50.0},{XC=30.0},{XD=36.0},{XE=65.0},{XF=22.0},{VERS=5},{XG=32.0},{XH=21.5},{XI=22.0},{XJ=33},{XK=21.0},{XL=250},{XM=50.000},{XN=90},{XO=55},{XP=11},{XQ=23},{XR=23},{XS=0.600},{XT=MIN},{XU=MIN},{XV=MIN},{XW=MIN},{XX=MIN},{TAB=MIN},{BESTKIPP=K0805.314100125},{L4=},{L5=500},{D1=0},{D3=M20},{D4=M20},{D5=M16},{NL=0},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84662020},{EAN=4059245493661},{FILTER=KIPP,},{ZGT=Rasterbohrung}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
ⁿ/ₐ
L4
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
L6
长度
[mm]
L7
长度
[mm]
L9
长度
[mm]
L11
长度
ⁿ/ₐ
H
高度
ⁿ/ₐ
H1
高度
ⁿ/ₐ
H3
高度
ⁿ/ₐ
H4
高度
ⁿ/ₐ
D2
孔
ⁿ/ₐ
D3
孔
ⁿ/ₐ
D4
孔
ⁿ/ₐ
D5
螺纹
ⁿ/ₐ
NL1
Richtung
ⁿ/ₐ
BN
T-Nutenbrete
[mm]
GEW
重量约
[kg]
BS
描述
ⁿ/ₐ
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
NDM
公称直径
[mm]
STDLZ
标准交货时间
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0805.314040050
K0805.314040050
400
250
320
300
200
200
150
55
100
25
500
50
18
23
20
M16
M12
M16
3
14
160.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493579
16.0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.314040065
K0805.314040065
400
250
320
300
200
200
150
55
100
25
650
50
18
23
20
M16
M12
M16
4
14
200.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493586
16.0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.314050060
K0805.314050060
500
300
400
200
250
200
75
100
25
600
50
18
23
20
M16
M12
M16
4
14
270.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493593
16.0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.314050075
K0805.314050075
500
300
400
200
250
200
75
100
25
750
50
18
23
20
M16
M12
M16
5
14
300.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493609
16.0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.314063070
K0805.314063070
630
350
500
400
315
200
100
125
25
700
50
18
23
25
M16
M16
M16
4
14
375.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493616
16.0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.314063085
K0805.314063085
630
350
500
400
315
200
100
125
25
850
50
18
23
25
M16
M16
M16
5
14
460.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493623
16.0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.314080080
K0805.314080080
800
500
640
600
400
400
300
135
150
25
800
50
18
23
25
M16
M16
M16
4
14
655.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493630
16.0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.314080100
K0805.314080100
800
500
640
600
400
400
300
135
150
25
1000
50
18
23
25
M16
M16
M16
5
14
800.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493647
16.0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.314100100
K0805.314100100
1000
600
800
200
500
400
165
160
25
1000
55
18
23
25
M20
M20
M16
5
14
1146.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493654
16.0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.314100125
K0805.314100125
1000
600
800
200
500
400
165
160
25
1250
55
18
23
25
M20
M20
M16
6
14
1358.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493661
16.0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.318040050
K0805.318040050
400
250
320
300
200
200
150
55
100
25
500
50
18
30
20
M16
M12
M16
3
18
155.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493678
16.0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.318040065
K0805.318040065
400
250
320
300
200
200
150
55
100
25
650
50
18
30
20
M16
M12
M16
4
18
190.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493685
16.0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.318050060
K0805.318050060
500
300
400
200
250
200
75
100
25
600
50
18
30
20
M16
M12
M16
4
18
265.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493692
16.0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.318050075
K0805.318050075
500
300
400
200
250
200
75
100
25
750
50
18
30
20
M16
M12
M16
5
18
290.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493708
16.0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.318063070
K0805.318063070
630
350
500
400
315
200
100
125
25
700
50
18
30
25
M16
M16
M16
4
18
365.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493715
16.0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.318063085
K0805.318063085
630
350
500
400
315
200
100
125
25
850
50
18
30
25
M16
M16
M16
5
18
450.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493722
16.0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.318080080
K0805.318080080
800
500
640
600
400
400
300
135
150
25
800
50
18
30
25
M16
M16
M16
4
18
638.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493739
16.0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.318080100
K0805.318080100
800
500
640
600
400
400
300
135
150
25
1000
50
18
30
25
M16
M16
M16
5
18
790.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493746
16.0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.318100100
K0805.318100100
1000
600
800
200
500
400
165
160
25
1000
55
18
30
25
M20
M20
M16
5
18
1146.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493753
16.0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.318100125
K0805.318100125
1000
600
800
200
500
400
165
160
25
1250
55
18
30
25
M20
M20
M16
6
18
1358.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493760
16.0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表