Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0805 - 灰口铸铁四面弯板 带预加工夹紧面
KIPP
夹紧技术
模块化夹紧技术
基础元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/modulare_spanntechnik/grundelemente/01850_10.prj},{NB=K0805.100050075},{L=500},{L1=301},{L2=400},{L3=200},{L4X=400},{L6=200},{L7=75},{L11=25},{H=750},{H1=50},{H3=18},{D2=20},{GEW=330.000},{VERS=2},{NDM=16.0},{XA=60.0},{XB=20.0},{XC=30.0},{XD=20.0},{XE=35.0},{XF=18.0},{XG=26.0},{XH=17.5},{XI=13.5},{XJ=20},{XK=12.8},{XL=110},{XM=20.000},{XN=50},{XO=40},{BESTKIPP=K0805.100050075},{L4=},{L5=250},{D3=M16},{D4=M12},{D5=M16},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84662020},{EAN=4059245493289},{FILTER=KIPP},{ZGT1=Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
ⁿ/ₐ
L4
长度
[mm]
L4X
[mm]
L5
长度
[mm]
L6
长度
[mm]
L7
长度
[mm]
L11
长度
ⁿ/ₐ
H
高度
ⁿ/ₐ
H1
高度
ⁿ/ₐ
H3
高度
ⁿ/ₐ
D2
孔
ⁿ/ₐ
D3
孔
ⁿ/ₐ
D4
孔
ⁿ/ₐ
D5
螺纹
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
BS
描述
ⁿ/ₐ
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
标准交货时间
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0805.100030050
K0805.100030050
300
151
250
200
200
150
100
40
0
500
50
15
20
M12
M10
M12
90.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493241
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.100040050
K0805.100040050
400
251
320
300
200
200
200
150
55
25
500
50
18
20
M16
M12
M16
160.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493258
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.100040065
K0805.100040065
400
251
320
300
200
200
200
150
55
25
650
50
18
20
M16
M12
M16
227.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493265
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.100050060
K0805.100050060
500
301
400
200
400
250
200
75
25
600
50
18
20
M16
M12
M16
250.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493272
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.100050075
K0805.100050075
500
301
400
200
400
250
200
75
25
750
50
18
20
M16
M12
M16
330.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493289
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.100063070
K0805.100063070
630
351
500
400
400
315
200
100
25
700
50
18
25
M16
M16
M16
400.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493296
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.100063085
K0805.100063085
630
351
500
400
400
315
200
100
25
850
50
18
25
M16
M16
M16
460.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493302
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.100080080
K0805.100080080
800
501
640
600
400
400
400
300
135
25
800
50
18
25
M16
M16
M16
680.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493319
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.100080100
K0805.100080100
800
501
640
600
400
400
400
300
135
25
1000
50
18
25
M16
M16
M16
800.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493326
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.100100100
K0805.100100100
1000
601
800
200
800
500
400
165
25
1000
55
18
25
M20
M20
M16
1164.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493333
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0805.100100125
K0805.100100125
1000
601
800
200
800
500
400
165
25
1250
55
18
25
M20
M20
M16
1391.000
Infotext
Info
Yes
84662020
4059245493340
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表