Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1531 - 弯板,单面宽 带 T 型槽
KIPP
夹紧技术
模块化夹紧技术
基础元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/modulare_spanntechnik/grundelemente/01251_2.prj},{NB=K1531.314805280},{B=550},{B2=115},{B3=320},{H=800},{H1=45},{H2=100},{H4=23},{L=800},{L2=640},{L8=75},{L9=150},{TN=14},{N1=4},{NL=4},{NL1=4},{GEW=566.000},{XA=500.0},{XB=45.0},{XC=23.0},{XD=11.0},{XE=23.0},{XF=0.6},{XG=10.0},{XH=70.0},{NDM=0.0},{KDM=13.835},{ST=2.00},{NDM1=0.0},{KDM1=18.376},{ST1=2.00},{XI=45},{NDM2=24},{KDM2=13.835},{ST2=2.00},{XJ=130},{XK=110},{XL=25},{XM=25},{XN=200},{XO=210.000},{XP=275.000},{XR=115},{XS=422.500},{XT=200.000},{XU=65},{XV=585.000},{XW=142.500},{BESTKIPP=K1531.314805280},{FORM=C},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84662020},{EAN=4059245492411},{FILTER=KIPP,},{ZGT=Rasterbohrung},{ZGT1=Bohrung für Passschraube}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
H
总高度
[mm]
H1
总高度
[mm]
H2
总高度
[mm]
H4
总高度
[mm]
L
总宽度
[mm]
L2
总宽度
[mm]
L8
总宽度
[mm]
L9
总宽度
[mm]
TN
T-Nutenbreite
[mm]
NL
Reihen in X-Richtung
ⁿ/ₐ
NL1
Reihen in Y-Richtung
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
标准交货时间
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1531.314302230
K1531.314302230
220
90
100
300
30
50
23
300
250
60
100
14
2
2
53.000
Yes
84662020
4059245492374
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1531.314402840
K1531.314402840
300
90
160
400
30
50
23
400
320
60
100
14
3
3
101.000
Yes
84662020
4059245492381
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1531.314503450
K1531.314503450
350
90
200
500
35
50
23
500
400
60
100
14
4
4
170.000
Yes
84662020
4059245492398
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1531.314634363
K1531.314634363
450
100
250
630
40
65
23
630
500
65
125
14
4
4
295.000
Yes
84662020
4059245492404
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1531.314805280
K1531.314805280
550
115
320
800
45
100
23
800
640
75
150
14
4
4
566.000
Yes
84662020
4059245492411
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1531.318302230
K1531.318302230
220
90
100
300
30
50
30
300
250
60
100
18
2
2
61.000
Yes
84662020
4059245492428
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1531.318402840
K1531.318402840
300
90
160
400
30
50
30
400
320
60
100
18
3
3
96.000
Yes
84662020
4059245492435
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1531.318503450
K1531.318503450
350
90
200
500
35
50
30
500
400
60
100
18
4
4
162.000
Yes
84662020
4059245492442
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1531.318634363
K1531.318634363
450
100
250
630
40
65
30
630
500
65
125
18
4
4
285.000
Yes
84662020
4059245492459
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1531.318805280
K1531.318805280
550
115
320
800
45
100
30
800
640
75
150
18
4
4
555.000
Yes
84662020
4059245492466
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表