Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0806 - 灰口铸铁工装板 带预加工夹紧面
KIPP
夹紧技术
模块化夹紧技术
基础元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/modulare_spanntechnik/grundelemente/01148_10.prj},{NB=K0806.1005050},{DX=0},{H=50.0},{L=500},{L2=400},{L3=200},{L4=0.0},{L5=250.0},{L6=200.0},{L7=75.0},{L9X=0.0},{L10=200},{TX=0.0},{NL=0.0},{NL1=0.0},{ANZAHL=0.0},{GEW=88.000},{VERS=2},{XX=1.0},{XA=200.0},{XB=3.0},{XC=20.0},{XD=13.5},{XE=12.8},{XF=0.0},{XG=0.0},{XH=0.0},{XI=60.0},{NDM=0.0},{ST=0.00},{NDM1=0.0},{ST1=0.00},{A1=400},{A2=200},{A3=200},{A4=0},{A5=0},{A6=0},{A7=0},{B1=0},{B2=0},{B3=0},{B4=0},{B5=0},{B6=0},{BESTKIPP=K0806.1005050},{AUSF=ohne Rasterbohrungen},{FORM=A},{D=-},{D1=-},{D3=M16},{D4=M12},{L9=-},{T=-},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84662020},{EAN=4059245493050},{FILTER=KIPP,},{ZGT1=Rasterbohrung},{ZGT2=Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D3
间距
[mm]
D4
间距
[mm]
H
厚度
[mm]
L
间距
[mm]
L2
间距
[mm]
L3
间距
[mm]
L4
间距
[mm]
L5
间距
[mm]
L6
孔中心距
[mm]
L7
孔中心距
[mm]
L10
间距
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
标准交货时间
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0806.1004040
K0806.1004040
M16
M12
50.0
400
320
300
200.0
200.0
150.0
55.0
0
57.000
Yes
84662020
4059245493043
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0806.1005050
K0806.1005050
M16
M12
50.0
500
400
200
0.0
250.0
200.0
75.0
200
88.000
Yes
84662020
4059245493050
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0806.1006363
K0806.1006363
M16
M16
50.0
630
500
400
200.0
315.0
200.0
100.0
200
140.000
Yes
84662020
4059245493067
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0806.1008080
K0806.1008080
M16
M16
50.0
800
640
600
400.0
400.0
300.0
135.0
320
225.000
Yes
84662020
4059245493074
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表