Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0801 - 灰口铸铁快换工装板 带栅格孔
KIPP
夹紧技术
模块化夹紧技术
基础元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/modulare_spanntechnik/grundelemente/01127_11_1.prj},{NB=K0801.2128080},{L=800},{L2=750},{H=50},{H2=770},{H3=770},{D=12},{NL=15},{NL1=15},{N=7},{GEW=220.000},{XA=3.0},{XB=375.0},{XC=16.0},{XD=400.0},{XE=35.0},{XF=18.0},{XG=12.0},{XH=15.0},{NDM=16.0},{BESTKIPP=K0801.2128080},{MATERIAL=Grauguss GJL 300},{D1=M12},{N1=250},{ANZAHL=250},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84662020},{EAN=4059245496044},{FILTER=KIPP,},{ZGT=Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912},{ZGT1=Rasterbohrung}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
H
Hohe
[mm]
H2
Hohe
[mm]
H3
高度
[mm]
D
孔
[mm]
D1
螺纹
[mm]
NL
Anzahl in Längsrichtung
[mm]
NL1
Anzahl in Querrichtung
[mm]
ANZAHL
格栅孔数量
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
标准交货时间
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0801.2124040
K0801.2124040
灰口铸铁 GJL 300
400
350
40
370
370
12
M12
7
7
58
42.000
Yes
84662020
4059245496013
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0801.2125050
K0801.2125050
灰口铸铁 GJL 300
500
450
40
470
470
12
M12
9
9
94
69.000
Yes
84662020
4059245496020
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0801.2126363
K0801.2126363
灰口铸铁 GJL 300
630
580
40
585
600
12
M12
11
11
138
108.000
Yes
84662020
4059245496037
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0801.2128080
K0801.2128080
灰口铸铁 GJL 300
800
750
50
770
770
12
M12
15
15
250
220.000
Yes
84662020
4059245496044
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0801.2164040
K0801.2164040
灰口铸铁 GJL 300
400
350
40
370
370
16
M16
7
7
58
41.000
Yes
84662020
4059245496051
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0801.2165050
K0801.2165050
灰口铸铁 GJL 300
500
450
40
470
470
16
M16
9
9
90
67.000
Yes
84662020
4059245496068
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0801.2166363
K0801.2166363
灰口铸铁 GJL 300
630
580
40
585
600
16
M16
11
11
138
105.000
Yes
84662020
4059245496075
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0801.2168080
K0801.2168080
灰口铸铁 GJL 300
800
750
50
770
770
16
M16
15
15
246
215.000
Yes
84662020
4059245496082
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表