Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1532 - 灰口铸铁圆形底板 带栅格孔
KIPP
夹紧技术
模块化夹紧技术
基础元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/modulare_spanntechnik/grundelemente/01126-10_1.prj},{NB=K1532.21250050},{D=12},{D2=500},{H=50},{L2=300},{L6=400},{N1=68},{NL=9},{NB1=9},{GEW=70.000},{AUSFX=2},{VERS=0.000},{XA=12.5},{XB=15.0},{XC=18.0},{XD=16.0},{XE=26.0},{XF=18.0},{XG=17.5},{XH=-1.0},{XI=-1.0},{NDM=12.0},{ST=0.00},{NDM1=0.0},{ST1=0.00},{XX=0.0},{BESTKIPP=K1532.21250050},{AUSF=mit Rasterbohrungen},{D1=M12},{D4=M16},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84662020},{EAN=4059245495856},{FILTER=KIPP,},{ZGT1=Rasterbohrung},{ZGT2=Positionierbohrung},{ZGT3=Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D
Passbohrung +0,025/+0,015
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
宽度
[mm]
D4
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L2
长度
[mm]
L6
长度
[mm]
N1
格栅孔数量
[mm]
NL
Reihen in X-Richtung
ⁿ/ₐ
NB1
Reihen in Y-Richtung
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
标准交货时间
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1532.21230050
K1532.21230050
12
M12
300
M12
50
150
220
24
5
5
23.000
Yes
84662020
4059245495832
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1532.21240050
K1532.21240050
12
M12
400
M12
50
250
320
44
7
7
42.000
Yes
84662020
4059245495849
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1532.21250050
K1532.21250050
12
M12
500
M16
50
300
400
68
9
9
70.000
Yes
84662020
4059245495856
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1532.21260050
K1532.21260050
12
M12
600
M16
50
400
500
96
11
11
98.000
Yes
84662020
4059245495863
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1532.21650050
K1532.21650050
16
M16
500
M16
50
300
400
68
9
9
68.000
Yes
84662020
4059245495870
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1532.21660050
K1532.21660050
16
M16
600
M16
50
400
500
96
11
11
95.000
Yes
84662020
4059245495887
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表