Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0676 - 调节脚,带六角
KIPP
操作部件 | 标准件
调节脚
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/stellfuesse/k0676.prj},{NB=K0676.2506X050},{BESTKIPP=K0676.2506X050},{SW=25},{D1=M6},{H=7.5},{H1=57.5},{L=50},{BELASTUNG=1,5},{GEW=0.0142},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059245200306},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=6.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
SW
钳口宽度
[mm]
D1
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
BELASTUNG
最大负载能力 kN(静态负载)
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0676.2006X020
K0676.2006X020
20
M6
7.0
27
20
1,5
0.0076
Yes
73181900
4059245200191
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0676.2006X030
K0676.2006X030
20
M6
7.0
37
30
1,5
0.0092
Yes
73181900
4059245200207
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0676.2006X040
K0676.2006X040
20
M6
7.0
47
40
1,5
0.0111
Yes
73181900
4059245200214
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0676.2006X050
K0676.2006X050
20
M6
7.0
57
50
1,5
0.0128
Yes
73181900
4059245200221
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0676.2008X020
K0676.2008X020
20
M8
7.0
27
20
3
0.0131
Yes
73181900
4059245200238
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0676.2008X030
K0676.2008X030
20
M8
7.0
37
30
3
0.0163
Yes
73181900
4059245200245
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0676.2008X040
K0676.2008X040
20
M8
7.0
47
40
3
0.0193
Yes
73181900
4059245200252
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0676.2008X050
K0676.2008X050
20
M8
7.0
57
50
3
0.0223
Yes
73181900
4059245200269
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0676.2506X020
K0676.2506X020
25
M6
7.5
27.5
20
1,5
0.0088
Yes
73181900
4059245200276
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0676.2506X030
K0676.2506X030
25
M6
7.5
37.5
30
1,5
0.0106
Yes
73181900
4059245200283
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0676.2506X040
K0676.2506X040
25
M6
7.5
47.5
40
1,5
0.0123
Yes
73181900
4059245200290
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0676.2506X050
K0676.2506X050
25
M6
7.5
57.5
50
1,5
0.0142
Yes
73181900
4059245200306
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0676.2508X020
K0676.2508X020
25
M8
7.5
27.5
20
3
0.0145
Yes
73181900
4059245200313
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0676.2508X030
K0676.2508X030
25
M8
7.5
37.5
30
3
0.0175
Yes
73181900
4059245200320
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0676.2508X040
K0676.2508X040
25
M8
7.5
47.5
40
3
0.0205
Yes
73181900
4059245200337
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0676.2508X050
K0676.2508X050
25
M8
7.5
57.5
50
3
0.0238
Yes
73181900
4059245200344
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0676.2510X020
K0676.2510X020
25
M10
7.5
27.5
20
4
0.0179
Yes
73181900
4059245200351
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0676.2510X030
K0676.2510X030
25
M10
7.5
27.5
30
4
0.0227
Yes
73181900
4059245200368
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0676.3008X020
K0676.3008X020
30
M8
8.0
28
20
3
0.0163
Yes
73181900
4059245200375
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0676.3008X030
K0676.3008X030
30
M8
8.0
38
30
3
0.0194
Yes
73181900
4059245200382
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0676.3008X040
K0676.3008X040
30
M8
8.0
48
40
3
0.0224
Yes
73181900
4059245200399
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0676.3008X050
K0676.3008X050
30
M8
8.0
58
50
3
0.0256
Yes
73181900
4059245200405
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0676.3010X020
K0676.3010X020
30
M10
8.0
28
20
4
0.0194
Yes
73181900
4059245200412
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0676.3010X030
K0676.3010X030
30
M10
8.0
38
30
4
0.0248
Yes
73181900
4059245200429
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表