Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0419 - 带减振器的铰接支脚的脚杯
KIPP
操作部件 | 标准件
调节脚
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/stellfuesse/27804.prj},{NB=K0419.20801_25},{BESTKIPP=K0419.20801},{MATERIAL=Zinkdruckguss},{D=80},{D1=68.0},{H=25},{H1=7},{BELASTUNG=0.614},{GEW=0.2299},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=79070060},{EAN=4059245184989},{XH=$XH1.,[$XH3.:$XH1.]},{XH1=7},{XH2=5.9},{XH3=4.8},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
H
高度
ⁿ/ₐ
BELASTUNG
负载能力(压力 .4 N/mm²)
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
標準交貨時間
ⁿ/ₐ
K0419.20401
K0419.20401
压铸锌
40
30.5
25
0.062
0.0765
Yes
79070060
4059245184927
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0419.20501
K0419.20501
压铸锌
50
40.5
25
0.212
0.1324
Yes
79070060
4059245184941
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0419.20601
K0419.20601
压铸锌
60
50.0
25
0.433
0.1731
Yes
79070060
4059245184965
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0419.20801
K0419.20801
压铸锌
80
68.0
25
0.614
0.2299
Yes
79070060
4059245184989
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0419.20402
K0419.20402
不锈钢
40
30.5
25
0.212
0.1056
Yes
73182900
4059245184934
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0419.20502
K0419.20502
不锈钢
50
40.5
25
0.435
0.1626
Yes
73182900
4059245184958
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0419.20602
K0419.20602
不锈钢
60
50.0
25
0.705
0.2359
Yes
73182900
4059245184972
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0419.20802
K0419.20802
不锈钢
80
68.0
25
1.372
0.4102
Yes
73182900
4059245184996
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表