Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1212 - 偏心夹紧模块的偏心夹具
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
偏心轮夹具、偏心夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/spannexzenter_exzenterspanner/10505.prj},{NB=K1212.2008},{BESTKIPP=K1212.2008},{MATERIAL=Stahl},{B=29.4},{B1=13.34},{B2=13.37},{D=20.1},{H=8},{L=66.67},{L1=14.70},{R=29.4},{R1=3},{GEW=0.0691},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245309405},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
间距
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
间距
[mm]
R
半径
[mm]
R1
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1212.1506
K1212.1506
钢制
22.1
10.00
10.05
15.1
6
50.00
11.05
22.0
3
0.0289
Yes
84662080
4059245309399
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1212.2008
K1212.2008
钢制
29.4
13.34
13.37
20.1
8
66.67
14.70
29.4
3
0.0691
Yes
84662080
4059245309405
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1212.3010
K1212.3010
钢制
44.1
20.00
20.05
30.1
10
100.00
22.05
44.0
3
0.1961
Yes
84662080
4059245309412
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1212.23010
K1212.23010
POM
44.1
20.00
20.05
30.1
10
100.00
22.05
44.0
3
0.0386
Yes
84662080
4059245488209
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表