Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2049 - Cam clamps, steel with tension lever
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
偏心轮夹具、偏心夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/spannexzenter_exzenterspanner/04431-12_asmtab.prj},{NB=K2049.120},{A=9.5},{D=16},{D2=14},{H=8},{H1=18},{H2=13},{H3=2.2},{H4=12.0},{H5X=0},{L=8},{L1=10.9},{R=40},{S=2.90},{SW=5.5},{F=14.0},{F1=60.0},{GEW=0.0510},{EAN=4059245826155},{NDM=12.000},{XA=20.600},{XB=5.600},{XC=9.900},{XD=30.000},{XE=20.700},{XF=19.800},{XG=0.300},{BESTKIPP=K2049.120},{FORM=A},{FORM1=ohne Spannblech},{MATERIAL=-},{AUSF=-},{B=-},{D1=M 12},{H5=-},{L2=-},{L3=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04431-12_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORM1
样式
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B
间距
[mm]
D
直径
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
R
长度
[mm]
S
行程
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
F
夹持力
[kN]
F1
锁紧扭矩
[Nm.]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
IMPERIAL
inch/mm
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2049.080
K2049.080
A
无夹板
7.1
-
12
M 8
10
6
12
9
1.5
8.5
-
6
8.2
-
-
25
2.20
2.5
4.7
18.0
0.0170
Yes
84662080
4059245826131
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2049.100
K2049.100
A
无夹板
8.3
-
14
M 10
12
7
15
11
1.8
10.0
-
7
9.5
-
-
30
2.50
3.0
7.9
35.0
0.0300
Yes
84662080
4059245826148
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2049.120
K2049.120
A
无夹板
9.5
-
16
M 12
14
8
18
13
2.2
12.0
-
8
10.9
-
-
40
2.90
5.5
14.0
60.0
0.0510
Yes
84662080
4059245826155
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2049.081
K2049.081
B
带夹板
7.1
12
12
M 8
10
6
12
9
1.5
8.5
7
6
8.2
1
15.5
25
2.20
2.5
4.7
18.0
0.0190
Yes
84662080
4059245826162
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2049.101
K2049.101
B
带夹板
8.3
14
14
M 10
12
7
15
11
1.8
10.0
8
7
9.5
1
18
30
2.50
3.0
7.9
35.0
0.0320
Yes
84662080
4059245826179
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2049.121
K2049.121
B
带夹板
9.5
16
16
M 12
14
8
18
13
2.2
12.0
9
8
10.9
1
20
40
2.90
5.5
14.0
60.0
0.0540
Yes
84662080
4059245826186
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表