Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0838 - 压板,可移动
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
压板
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/spanneisen/04056.prj},{NB=K0838.12125},{BESTKIPP=K0838.12125},{A=125},{B=32},{C=19},{D=28},{E=85},{F=10},{G=13},{H=M12},{SPANNKRAFT=11000-27500},{ANZM=80},{GEW=0.3759},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245235971},{FILTER=KIPP,NORELEM,},{XA=12.0},{XB=7.0},{NDM=12.0},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
C
高度
[mm]
D
间距
[mm]
E
间距
[mm]
F
间距
[mm]
G
宽度
[mm]
H
螺纹
[mm]
SPANNKRAFT
夹持力
[N]
ANZM
最大锁紧扭矩 Nm
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0838.08063
K0838.08063
63
19
12
19
36
7
9
M8
3200-8000
17
0.0568
Yes
84662080
4059245235919
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0838.08080
K0838.08080
80
19
12
19
53
7
9
M8
3500_8600
17
0.0814
Yes
84662080
4059245235926
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0838.10080
K0838.10080
80
25
16
25
45
10
11
M10
6800-16900
45
0.1555
Yes
84662080
4059245235933
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0838.10100
K0838.10100
100
25
16
25
65
10
11
M10
7300-18300
45
0.1919
Yes
84662080
4059245235940
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0838.10125
K0838.10125
125
25
16
25
90
10
11
M10
7700-19300
45
0.2317
Yes
84662080
4059245235957
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0838.12100
K0838.12100
100
32
19
28
60
10
13
M12
10200-25600
80
0.2967
Yes
84662080
4059245235964
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0838.12125
K0838.12125
125
32
19
28
85
10
13
M12
11000-27500
80
0.3759
Yes
84662080
4059245235971
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0838.12160
K0838.12160
160
32
19
28
120
10
13
M12
11600-29000
80
0.4637
Yes
84662080
4059245235988
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0838.16125
K0838.16125
125
38
25
36
73
12
17
M16
12100-30300
129
0.5727
Yes
84662080
4059245235995
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0838.16160
K0838.16160
160
38
25
36
108
12
17
M16
13200-33000
129
0.7080
Yes
84662080
4059245236008
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0838.16200
K0838.16200
200
38
25
36
148
12
17
M16
13900-34700
129
0.8800
Yes
84662080
4059245236015
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0838.20160
K0838.20160
160
50
25
45
90
15
21
M20
15000-36000
183
1.0200
Yes
84662080
4059245236022
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0838.20200
K0838.20200
200
50
32
45
130
15
21
M20
16000-37000
183
1.5880
Yes
84662080
4059245236039
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0838.20250
K0838.20250
250
50
32
45
180
15
21
M20
17000-38000
183
2.0570
Yes
84662080
4059245236046
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表