Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0016 - 长钩状夹具压板,带安装支架
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
夹具压板
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/sapannhaken/04374_asmtab.prj},{NB=K0016.061800},{D1=6.4},{D2=16},{D3=28},{A=38},{B=26.0},{B1=19.5},{B2=12.0},{B3=6.0},{B4=8},{B5=2.5},{H=54.5},{H1=44},{H2=25},{H3=18},{M=9},{L=50},{SW=5},{ANZM=7.5},{F=4.5},{GEW=0.2400},{EAN=4059245590599},{XA=15.800},{XB=10.000},{XC=60.000},{XD=17.000},{XE=10.000},{XF=24.500},{XG=55.000},{XH=17.000},{XI=34.000},{XJ=0.800},{XK=34.000},{XL=12.000},{XM=3.500},{XN=1.000},{XO=14.000},{XP=34.000},{XQ=23.000},{XR=4.000},{XS=13.000},{XT=69.500},{XU=50.000},{XV=8.500},{NDM=6.000},{BESTKIPP=K0016.0618},{D=M 6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04374_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{W=0},{S=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D
螺纹直径
ⁿ/ₐ
D1
孔径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
A
孔中心距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
B4
间距
[mm]
B5
倒角 x 45°
[mm]
H
总高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
间距
[mm]
M
高度
[mm]
L
宽度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
ANZM
最大锁紧扭矩 Nm
[mas. Nm]
F
最大夹紧力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0016.0618
K0016.0618
M 6
6.4
16
28
38
26.0
19.5
12.0
6.0
8
2.5
54.5
44
25
18
9
50
5
7.5
4.5
0.2400
Yes
84662080
4059245590599
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0016.0826
K0016.0826
M 8
8.4
20
34
48
34.0
22.5
14.0
7.5
26
3.0
65.0
53
30
21
12
64
6
15.0
6.5
0.3600
Yes
84662080
4059245590605
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0016.1033
K0016.1033
M 10
10.5
24
40
55
36.5
26.0
16.5
9.0
33
3.5
77.5
61
35
24
18
75
8
30.0
11.8
1.0300
Yes
84662080
4059245590612
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表