Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0082 - 垂直压紧式环箍夹钳,带固定夹具
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05830.prj},{NB=K0082.0450_GESCHLOSSEN},{OG=145},{HANDKRAFT=200},{F2=7000},{F1=4500},{A=51},{A1=32},{A2=8.0},{A3=19},{A4=40},{B=64},{B1=45},{B2=36},{B3=28},{D=8.5},{D1=8},{H=85},{LMIN=1},{LMAX=40},{LLMIN=41},{LLMAX=80},{L1MIN=1},{L1MAX=40},{L2=45},{L3=152},{S=4.0},{GEW=0.7108},{EAN=4059245035298},{ST=1.25},{KDM=6.466},{BESTKIPP=K0082.0450},{MATERIAL=Stahl},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{POS=GESCHLOSSEN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
OG
把手转角
[°]
HANDKRAFT
把手施力
[N]
F2
夹持力
[N]
F1
拉力
[N]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
A2
长度
[mm]
A3
长度
[mm]
A4
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L1MIN
高度可调
[mm]
L1MAX
高度可调
[mm]
L2
夹紧路径
[mm]
L3
长度
[mm]
S
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0082.0140
K0082.0140
钢制
145
100
2000
1800
26
13
4.5
11
24
36
24
19
16
5.2
4
42
1
25
22
76
2.5
0.1116
Yes
82057000
4059245035250
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0082.0250
K0082.0250
钢制
145
150
4000
2700
35
19
6.0
14
32
48
33
26
21
6.5
6
64
1
28
34
115
3.0
0.2974
Yes
82057000
4059245035274
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0082.0450
K0082.0450
钢制
145
200
7000
4500
51
32
8.0
19
40
64
45
36
28
8.5
8
85
1
40
45
152
4.0
0.7108
Yes
82057000
4059245035298
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0082.0140N
K0082.0140N
不锈钢
145
100
2000
1800
26
13
4.5
11
24
36
24
19
16
5.2
4
42
1
25
22
76
2.5
0.1109
Yes
82057000
4059245035267
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0082.0250N
K0082.0250N
不锈钢
145
150
4000
2700
35
19
6.0
14
32
48
33
26
21
6.5
6
64
1
28
34
115
3.0
0.2900
Yes
82057000
4059245035281
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0082.0450N
K0082.0450N
不锈钢
145
200
7000
4500
51
32
8.0
19
40
64
45
36
28
8.5
8
85
1
40
45
152
4.0
0.6876
Yes
82057000
4059245035304
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表