Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1198 - 铰链,铝制,带锁定功能
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/scharniere/27862_asmtab.prj},{NB=K1198.5567120},{BESTKIPP=K1198.556712},{MATERIAL=Aluminium},{W=0},{A=55},{A1=38},{B=67},{B1=48},{D=6.3},{D1=18},{S=4.5},{MOMENT=2,5},{GEW=0.1057},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83021090},{EAN=4059245267613},{PPATH=27862_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
A
宽度
[mm]
A1
间距
[mm]
B
长度
[mm]
B1
间距
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
S
厚度
[mm]
MOMENT
最大扭矩 Nm
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
標準交貨時間
ⁿ/ₐ
FILTER
过滤器
ⁿ/ₐ
K1198.556711
K1198.556711
铝制
55
38
67
48
6.3
18
4.5
1,8
0.1061
Yes
83021090
4059245267606
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
K1198.556712
K1198.556712
铝制
55
38
67
48
6.3
18
4.5
2,5
0.1057
Yes
83021090
4059245267613
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
K1198.556713
K1198.556713
铝制
55
38
67
48
6.3
18
4.5
3,2
0.1075
Yes
83021090
4059245267620
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
K1198.556715
K1198.556715
铝制
55
38
67
48
6.3
18
4.5
5
0.1060
Yes
83021090
4059245267637
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表