Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1044 - 嵌入件,用于连接板和角件固定
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
型材和型材系统的连接件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/verbinder_f_profile/10244.prj},{NB=K1044.06},{BESTKIPP=K1044.06},{AUSF=Nutenstein mit Steg},{TYP=I},{NUTB=6},{D=M6},{L=10},{GEW=0.0146},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245218424},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{SW=4.0},{NDM=6.0},{XA=10.0},{XB=12.0},{XC=1.0},{XD=4.0},{XE=2.5},{XF=0.5},{XG=4.0},{XH=5.0},{XI=17.0},{XJ=5.0},{XK=0.900},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
TYP
类型
ⁿ/ₐ
NUTB
槽宽
[mm]
D
螺纹
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1044.06
K1044.06
内嵌块,无弹片
I
6
M6
10
0.0146
Yes
84662080
4059245218424
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1044.08
K1044.08
内嵌块,无弹片
I
8
M8
14
0.0314
Yes
84662080
4059245218431
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表