Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1024 - 内嵌块,旋入式,I 型带键
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
型材和型材系统的连接件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/verbinder_f_profile/07073.prj},{NB=K1024.0803},{BESTKIPP=K1024.0803},{TYP=I},{NUTB=8},{FORM=B},{D=M3},{B=13.7},{B1=7.8},{H=7.2},{H1=1.75},{H2=0.8},{L=22},{GEW=0.0109},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245217656},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=3.0},{XA=5.0},{XB=7.500},{XC=6.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Edelstahl}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
TYP
类型
ⁿ/ₐ
NUTB
槽宽
[mm]
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1024.0604
K1024.0604
I
6
A
M4
10.5
6.5
6.9
1.00
0.6
17
0.0052
Yes
84662080
4059245217625
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1024.0605
K1024.0605
I
6
A
M5
10.5
6.5
6.9
1.00
0.6
17
0.0049
Yes
84662080
4059245217632
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1024.0606
K1024.0606
I
6
A
M6
10.5
6.5
6.9
1.00
0.6
17
0.0045
Yes
84662080
4059245217649
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1024.0803
K1024.0803
I
8
B
M3
13.7
7.8
7.2
1.75
0.8
22
0.0109
Yes
84662080
4059245217656
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1024.0804
K1024.0804
I
8
B
M4
13.7
7.8
7.2
1.75
0.8
22
0.0106
Yes
84662080
4059245217663
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1024.0805
K1024.0805
I
8
B
M5
13.7
7.8
7.2
1.75
0.8
22
0.0101
Yes
84662080
4059245217670
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1024.0806
K1024.0806
I
8
B
M6
13.7
7.8
7.2
1.75
0.8
22
0.0102
Yes
84662080
4059245217687
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1024.0808
K1024.0808
I
8
B
M8
13.7
7.8
7.2
1.75
0.8
22
0.0088
Yes
84662080
4059245217694
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表