Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0611 - 开口型固定环,带锁紧手柄
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
固定环,夹紧环和夹紧毂
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/stellringe_klemmringe/07810_1_asmtab.prj},{NB=K0611.15001},{BESTKIPP=K0611.15001},{MATERIAL=Automatenstahl},{B=19},{D1=50},{D2=78},{R=150.2},{GEW=0.4860},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=79070060},{EAN=4059245229123},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA},{PPATH=07810_1_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
R
Störkante
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0611.11001
K0611.11001
易切削钢
9
10
24
44.1
0.0522
Yes
79070060
4059245229017
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.11201
K0611.11201
易切削钢
11
12
28
90.4
0.0685
Yes
79070060
4059245229024
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.11501
K0611.11501
易切削钢
13
15
34
105.0
0.1028
Yes
79070060
4059245229031
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.11601
K0611.11601
易切削钢
13
16
34
105.0
0.1005
Yes
79070060
4059245229048
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.11801
K0611.11801
易切削钢
13
18
36
105.7
0.1045
Yes
79070060
4059245229055
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.12001
K0611.12001
易切削钢
15
20
40
103.8
0.1375
Yes
79070060
4059245229062
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.12201
K0611.12201
易切削钢
15
22
42
104.2
0.1440
Yes
79070060
4059245229079
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.12501
K0611.12501
易切削钢
15
25
45
104.8
0.1538
Yes
79070060
4059245229086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.12801
K0611.12801
易切削钢
15
28
48
106.8
0.1670
Yes
79070060
4059245229093
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.13001
K0611.13001
易切削钢
15
30
54
112.6
0.2110
Yes
79070060
4059245229109
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.14001
K0611.14001
易切削钢
15
40
60
113.2
0.2080
Yes
79070060
4059245229116
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.15001
K0611.15001
易切削钢
19
50
78
150.2
0.4860
Yes
79070060
4059245229123
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.11002
K0611.11002
不锈钢
9
10
24
44.1
0.0529
Yes
73269086
4059245229130
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.11202
K0611.11202
不锈钢
11
12
28
90.4
0.0686
Yes
73269086
4059245229147
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.11502
K0611.11502
不锈钢
13
15
34
105.0
0.1033
Yes
73269086
4059245229154
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.11602
K0611.11602
不锈钢
13
16
34
105.0
0.0995
Yes
73269086
4059245229161
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.11802
K0611.11802
不锈钢
13
18
36
105.7
0.1064
Yes
73269086
4059245229178
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.12002
K0611.12002
不锈钢
15
20
40
103.8
0.1407
Yes
73269086
4059245229185
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.12202
K0611.12202
不锈钢
15
22
42
104.2
0.1465
Yes
73269086
4059245229192
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.12502
K0611.12502
不锈钢
15
25
45
104.8
0.1535
Yes
73269086
4059245229208
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.12802
K0611.12802
不锈钢
15
28
48
106.8
0.1673
Yes
73269086
4059245229215
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.13002
K0611.13002
不锈钢
15
30
54
112.6
0.2124
Yes
73269086
4059245229222
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.14002
K0611.14002
不锈钢
15
40
60
113.2
0.2101
Yes
73269086
4059245229239
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0611.15002
K0611.15002
不锈钢
19
50
78
150.2
0.4847
Yes
73269086
4059245229246
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表