Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0406 - 固定环 DIN 705,钢制
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
固定环,夹紧环和夹紧毂
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/stellringe_klemmringe/07800.prj},{NB=K0406.303501},{BESTKIPP=K0406.303501},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=mit Gewindestift DIN 914 (Innensechskant)},{AUSF1=blank},{FORM=E},{Z=0.000},{B=16},{D1=35},{D2=56},{D3=M 8 x 12},{GEW=0.1829},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059245155224},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{ZGT=zweiter Gewindestift ab D1 ≥ 75},{NDM=8},{TYP=1},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
埋头螺栓
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
ZGT
图纸说明
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0406.100301
K0406.100301
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
5
3
7
M 2 x 3
0.0012
Yes
73269086
4059245153923
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0406.100401
K0406.100401
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
5
4
8
M 2,5 x 3
0.0014
Yes
73269086
4059245153947
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0406.100501
K0406.100501
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
6
5
10
M 3 x 4
0.0027
Yes
73269086
4059245153961
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0406.100601
K0406.100601
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
8
6
12
M 4 x 5
0.0051
Yes
73269086
4059245153985
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0406.100701
K0406.100701
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
8
7
12
M 4 x 5
0.0046
Yes
73269086
4059245154005
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0406.100801
K0406.100801
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
8
8
16
M 4 x 6
0.0091
Yes
73269086
4059245154029
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0406.100901
K0406.100901
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
10
9
18
M 5 x 8
0.0145
Yes
73269086
4059245154043
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0406.101001
K0406.101001
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
10
10
20
M 5 x 8
0.0179
Yes
73269086
4059245154067
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0406.101101
K0406.101101
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
10
11
20
M 5 x 8
0.0166
Yes
73269086
4059245154081
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0406.101201
K0406.101201
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
12
12
22
M 6 x 8
0.0243
Yes
73269086
4059245154104
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0406.101401
K0406.101401
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
12
14
25
M 6 x 8
0.0307
Yes
73269086
4059245154128
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0406.101501
K0406.101501
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
12
15
25
M 6 x 8
0.0286
Yes
73269086
4059245154142
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0406.101601
K0406.101601
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
12
16
28
M 6 x 8
0.0377
Yes
73269086
4059245154166
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0406.101801
K0406.101801
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
14
18
32
M 6 x 8
0.0583
Yes
73269086
4059245154180
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0406.102001
K0406.102001
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
14
20
32
M 6 x 8
0.0523
Yes
73269086
4059245154203
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0406.102401
K0406.102401
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
16
24
40
M 8 x 12
0.0985
Yes
73269086
4059245154227
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0406.102501
K0406.102501
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
16
25
40
M 8 x 10
0.0934
Yes
73269086
4059245154241
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0406.102601
K0406.102601
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
16
26
40
M 8 x 10
0.0865
Yes
73269086
4059245154265
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0406.102801
K0406.102801
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
16
28
45
M 8 x 12
0.1194
Yes
73269086
4059245154289
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0406.103001
K0406.103001
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
16
30
45
M 8 x 10
0.1077
Yes
73269086
4059245154302
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0406.103201
K0406.103201
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
16
32
50
M 8 x 12
0.1418
Yes
73269086
4059245154326
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0406.103501
K0406.103501
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
16
35
56
M 8 x 12
0.1837
Yes
73269086
4059245154340
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0406.103601
K0406.103601
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
16
36
56
M 8 x 12
0.1771
Yes
73269086
4059245154364
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0406.103801
K0406.103801
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
16
38
56
M 8 x 12
0.1631
Yes
73269086
4059245154388
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0406.104001
K0406.104001
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
18
40
63
M 10 x 16
0.2566
Yes
73269086
4059245154401
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0611 - 夹紧环开槽,内部
KIPP
27.05.2024
K0612 - 固定环,分离型
KIPP
27.05.2024
K0043 - 弹片搭扣
KIPP
27.05.2024
K0122 - 锁紧手柄,带保护罩,外螺纹
KIPP
11.06.2024
K0080 - 水平压紧式环箍夹钳,带固定夹具
KIPP
27.05.2024
K0180 - T 型把手
KIPP
27.05.2024
K0406 - 固定环 DIN 705,不锈钢
KIPP
27.05.2024
K0181 - T 型把手
KIPP
27.05.2024
K0385 - 圆形夹持件及垫片
KIPP
27.05.2024
K0630 - 锁紧柱塞,加长顶销
KIPP
11.06.2024
K0705 - 密配螺栓,带凸缘,类似 DIN ISO 7379
KIPP
27.05.2024
K0869 - 内六角圆柱头螺栓,DIN 912 / DIN EN ISO 4762, LONG-LOK 固定
KIPP
27.05.2024
K0383 - 波珠螺丝,无栓头,半圆珠
KIPP
27.05.2024
K0761 - 万向球,钢制壳体和塑料承重球
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表