Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1148 - 带尼龙夹紧件的六角螺母 短型, DIN 985
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
螺丝,螺母和垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/07214.prj},{NB=K1148.103},{BESTKIPP=K1148.103},{MATERIAL=Edelstahl},{SS=A2},{OBFG=blank},{FESTKL=-},{D=M3},{E=6.1},{H=4.0},{M=2.4},{SW=5.5},{GEW=0.0005},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059245271276},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=3.000},{AUSF=-},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
MATERIAL
主体 材料
ⁿ/ₐ
SS
金属键
ⁿ/ₐ
OBFG
主体 表面
ⁿ/ₐ
FESTKL
强度等级
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
E
对角线
[mm]
H
高度
[mm]
M
高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
NORM
Normen
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1148.203
K1148.203
钢制
-
galvanisch verzinkt
6-8
M3
6.1
4.0
2.4
5.5
0.0004
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245271429
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.204
K1148.204
钢制
-
galvanisch verzinkt
6-8
M4
7.7
5.0
2.9
7.0
0.0008
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245271436
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.205
K1148.205
钢制
-
galvanisch verzinkt
6-8
M5
8.8
5.0
3.2
8.0
0.0010
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245271443
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.206
K1148.206
钢制
-
galvanisch verzinkt
8
M6
11.1
6.0
4.0
10.0
0.0020
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245271450
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.208
K1148.208
钢制
-
galvanisch verzinkt
8
M8
14.4
8.0
5.5
13.0
0.0046
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245271467
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.210
K1148.210
钢制
-
galvanisch verzinkt
8
M10
18.9
10.0
6.5
17.0
0.0103
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245271474
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.212
K1148.212
钢制
-
galvanisch verzinkt
8
M12
21.1
12.0
8.0
19.0
0.0155
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245271481
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.214
K1148.214
钢制
-
galvanisch verzinkt
8
M14
23.9
14.0
9.5
22.0
0.0235
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245271498
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.216
K1148.216
钢制
-
galvanisch verzinkt
8
M16
26.8
16.0
10.5
24.0
0.0299
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245271504
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.220
K1148.220
钢制
-
galvanisch verzinkt
8
M20
33.0
20.0
14.0
30.0
0.0567
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245271511
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.224
K1148.224
钢制
-
galvanisch verzinkt
8
M24
39.5
24.0
15.0
36.0
0.0973
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245271405
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.227
K1148.227
钢制
-
galvanisch verzinkt
8
M27
45.2
27.0
17.0
41.0
0.1482
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245271412
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.230
K1148.230
钢制
-
galvanisch verzinkt
8
M30
50.9
30.0
19.0
46.0
0.2123
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245271160
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.306
K1148.306
钢制
-
galvanisch verzinkt
10
M6
11.1
6.0
4.0
10.0
0.0021
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245271177
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.308
K1148.308
钢制
-
galvanisch verzinkt
10
M8
14.4
8.0
5.5
13.0
0.0047
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245271184
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.310
K1148.310
钢制
-
galvanisch verzinkt
10
M10
18.9
10.0
6.5
17.0
0.0105
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245271191
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.312
K1148.312
钢制
-
galvanisch verzinkt
10
M12
21.1
12.0
8.0
19.0
0.0151
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245271207
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.314
K1148.314
钢制
-
galvanisch verzinkt
10
M14
23.9
14.0
9.5
22.0
0.0229
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245271214
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.316
K1148.316
钢制
-
galvanisch verzinkt
10
M16
26.8
16.0
10.5
24.0
0.0300
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245271221
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.320
K1148.320
钢制
-
galvanisch verzinkt
10
M20
33.0
20.0
14.0
30.0
0.0609
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245271238
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.324
K1148.324
钢制
-
galvanisch verzinkt
10
M24
35.0
24.0
15.0
36.0
0.0956
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245271245
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.327
K1148.327
钢制
-
galvanisch verzinkt
10
M27
45.2
27.0
17.0
41.0
0.1581
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245271252
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.330
K1148.330
钢制
-
galvanisch verzinkt
10
M30
50.9
30.0
19.0
46.0
0.1967
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245271269
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.103
K1148.103
不锈钢
A2
亮色
-
M3
6.1
4.0
2.4
5.5
0.0005
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245271276
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1148.104
K1148.104
不锈钢
A2
亮色
-
M4
7.7
5.0
2.9
7.0
0.0008
Normenübersicht
Yes
73181600
4059245271283
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0870 - 带把手的外六角螺栓 DIN 931/DIN EN ISO 4014/DIN EN 24014
KIPP
27.05.2024
K1151 - 调节垫圈,DIN 988
KIPP
11.06.2024
K0869 - 圆柱头内六角螺栓 DIN 912 / DIN EN ISO 4762,钢制或不锈钢
KIPP
27.05.2024
K0367 - 挂绳
KIPP
27.05.2024
K0871 - 六角螺栓 DIN 933
KIPP
27.05.2024
K1147 - 带尼龙夹紧件的六角螺母,高型 DIN 982 / 类似 DIN 982
KIPP
27.05.2024
K1061 - 平头旋转夹紧装置
KIPP
27.05.2024
K0110 - 滚花旋钮
KIPP
03.06.2024
K1150 - 大外径垫圈,DIN 9021
KIPP
27.05.2024
K1160 - 短头内六角圆柱头螺栓 DIN 6912
KIPP
27.05.2024
K0783 - 蝶形旋钮
KIPP
27.05.2024
K0152 - 星形旋钮,类似 DIN 6336
KIPP
27.05.2024
K0454 - 螺旋塞
KIPP
27.05.2024
K0868 - 垫圈 中等规格 DIN ISO 7089 A
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表