Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0128 - 夹具
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/spannhebel/06470.prj},{NB=K0128.418},{BESTKIPP=K0128.418},{AUSF=Passbohrung mit Nut},{X=-},{PB=18},{A=230},{A2=70},{SW=0},{GR=3},{D=35},{D1=45},{D2=24},{D3=30},{H=42},{H1=6.0},{H2=21.0},{H3=4},{D4=51},{RN=8},{GEW=1.3550},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=4059245100286},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=0},{TYP=2},{XA=2.8},{XB=6.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
PB
安装孔 Ø H7,带键槽,DIN 6885 Bl. 1
[mm]
A
长度
[mm]
A2
长度
[mm]
SW
内四角
[mm]
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
D4
宽度
[mm]
RN
标引槽数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0128.310
K0128.310
带内螺纹
M 10
0
150
48
0
1
22
33
17
22
31
4.5
15.5
3
36
7
0.4754
Yes
73181600
4059245100125
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0128.312
K0128.312
带内螺纹
M 12
0
150
48
0
1
22
33
17
22
31
4.5
15.5
3
36
7
0.4687
Yes
73181600
4059245100132
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0128.314
K0128.314
带内螺纹
M 14
0
180
54
0
2
27
38
20
26
38
6.0
19.0
4
43
8
0.7740
Yes
73181600
4059245100149
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0128.316
K0128.316
带内螺纹
M 16
0
180
54
0
2
27
38
20
26
38
6.0
19.0
4
43
8
0.7552
Yes
73181600
4059245100156
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0128.318
K0128.318
带内螺纹
M 18
0
230
70
0
3
35
45
24
30
42
6.0
21.0
4
51
8
1.3700
Yes
73181600
4059245100163
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0128.320
K0128.320
带内螺纹
M 20
0
230
70
0
3
35
45
24
30
42
6.0
21.0
4
51
8
1.3530
Yes
73181600
4059245100170
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0128.322
K0128.322
带内螺纹
M 22
0
300
80
0
4
42
56
28
35
47
6.0
23.5
4
61
9
2.3340
Yes
73181600
4059245100187
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0128.324
K0128.324
带内螺纹
M 24
0
300
80
0
4
42
56
28
35
47
6.0
23.5
4
61
9
2.3200
Yes
73181600
4059245100194
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0128.327
K0128.327
带内螺纹
M 27
0
300
80
0
4
42
56
28
35
47
6.0
23.5
4
61
9
2.2950
Yes
73181600
4059245100200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0128.330
K0128.330
带内螺纹
M 30
0
400
110
0
5
60
75
32
38
53
7.5
26.5
5
82
11
4.3000
Yes
73181600
4059245100217
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0128.336
K0128.336
带内螺纹
M 36
0
400
110
0
5
60
75
32
38
53
7.5
26.5
5
82
11
4.2200
Yes
73181600
4059245100224
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0128.342
K0128.342
带内螺纹
M 42
0
400
110
0
5
60
75
32
38
53
7.5
26.5
5
82
11
4.0900
Yes
73181600
4059245100231
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0128.412
K0128.412
带开槽的定位孔
-
12
150
48
0
1
22
33
17
22
31
4.5
15.5
3
36
7
0.4624
Yes
73182900
4059245100248
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0128.414
K0128.414
带开槽的定位孔
-
14
180
54
0
2
27
38
20
26
38
6.0
19.0
4
43
8
0.7561
Yes
73182900
4059245100255
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0128.415
K0128.415
带开槽的定位孔
-
15
180
54
0
2
27
38
20
26
38
6.0
19.0
4
43
8
0.7527
Yes
73182900
4059245100262
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0128.416
K0128.416
带开槽的定位孔
-
16
180
54
0
2
27
38
20
26
38
6.0
19.0
4
43
8
0.7454
Yes
73182900
4059245100279
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0128.418
K0128.418
带开槽的定位孔
-
18
230
70
0
3
35
45
24
30
42
6.0
21.0
4
51
8
1.3550
Yes
73182900
4059245100286
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0128.420
K0128.420
带开槽的定位孔
-
20
230
70
0
3
35
45
24
30
42
6.0
21.0
4
51
8
1.3360
Yes
73182900
4059245100293
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0128.422
K0128.422
带开槽的定位孔
-
22
300
80
0
4
42
56
28
35
47
6.0
23.5
4
61
9
2.3000
Yes
73182900
4059245100309
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0128.425
K0128.425
带开槽的定位孔
-
25
300
80
0
4
42
56
28
35
47
6.0
23.5
4
61
9
2.2760
Yes
73182900
4059245100316
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0128.427
K0128.427
带开槽的定位孔
-
27
300
80
0
4
42
56
28
35
47
6.0
23.5
4
61
9
2.2400
Yes
73182900
4059245100323
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0128.430
K0128.430
带开槽的定位孔
-
30
400
110
0
5
60
75
32
38
53
7.5
26.5
5
82
11
4.3200
Yes
73182900
4059245100330
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0128.436
K0128.436
带开槽的定位孔
-
36
400
110
0
5
60
75
32
38
53
7.5
26.5
5
82
11
4.2000
Yes
73182900
4059245100347
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0128.510
K0128.510
带内四角
-
0
150
48
10
1
22
33
17
22
31
4.5
15.5
3
36
7
0.4655
Yes
73182900
4059245100354
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0128.512
K0128.512
带内四角
-
0
150
48
12
1
22
33
17
22
31
4.5
15.5
3
36
7
0.4577
Yes
73182900
4059245100361
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表