Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0737 - 平头锁紧手柄,带内螺纹
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06448.prj},{NB=K0737.310184},{D=16.0},{D1=21.2},{D2=22.0},{H=37.0},{H1=10.0},{H2=23.8},{H3=38.0},{H4=42.0},{A=80},{A1=91.0},{B=11.7},{ZZ=22},{GEW=0.1330},{EAN=4059245638055},{NDM=10.0},{NDM1=0.0000},{TYP=1.000},{XA=14.0},{XB=31.9},{XC=4.8},{XD=0.5},{XE=105.2},{XF=2.9},{XG=89.3},{XH=615.8},{XI=577.8},{XJ=33.4},{XK=2.8},{XL=8.0},{XM=215.5},{XN=45.7},{XO=188.8},{XP=29.0},{XQ=2.4},{XR=23.5},{XS=7.4},{XT=11.3},{XU=0.6},{XV=0.0},{XW=18.7},{XX=8.6},{XY=8.0},{XZ=59.3},{XA1=27.0},{XB1=17.5},{XC1=3.7},{XD1=1.1},{XE1=75.2},{XF1=5.0},{XG1=30.9},{XH1=32.8},{XI1=7.1},{XJ1=7.2},{XK1=49.0},{XL1=9.9},{XM1=4.8},{XN1=1.05},{XO1=9.8},{XP1=26.0},{XQ1=10.0},{XR1=1.5},{XS1=10.3},{XT1=1.5},{XU1=4.0},{XV1=8.5},{XW1=0.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
OBFLGK
主体 表面
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
[mm]
T
螺纹深度
[mm]
D
长度
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
间距
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0737.2061
K0737.2061
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M6
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0807
Yes
73181600
4059245084531
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.2081
K0737.2081
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M8
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0783
Yes
73181600
4059245084555
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.3081
K0737.3081
RAL 9005 黑色
亚光处理
3
M8
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1370
Yes
73181600
4059245084579
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.3101
K0737.3101
RAL 9005 黑色
亚光处理
3
M10
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1333
Yes
73181600
4059245084593
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.2062
K0737.2062
橙色 RAL 2004
亚光处理
2
M6
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0802
Yes
73181600
4059245084548
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.2082
K0737.2082
橙色 RAL 2004
亚光处理
2
M8
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0781
Yes
73181600
4059245084562
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.3082
K0737.3082
橙色 RAL 2004
亚光处理
3
M8
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1364
Yes
73181600
4059245084586
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.3102
K0737.3102
橙色 RAL 2004
亚光处理
3
M10
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1333
Yes
73181600
4059245084609
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.206181
K0737.206181
RAL 9005 黑色
哑光纹理
2
M6
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0810
Yes
73181600
4059245637942
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.208181
K0737.208181
RAL 9005 黑色
哑光纹理
2
M8
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0780
Yes
73181600
4059245637973
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.308181
K0737.308181
RAL 9005 黑色
哑光纹理
3
M8
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1370
Yes
73181600
4059245638000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.310181
K0737.310181
RAL 9005 黑色
哑光纹理
3
M10
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1330
Yes
73181600
4059245638031
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.206182
K0737.206182
橙色 RAL 2004
哑光纹理
2
M6
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0810
Yes
73181600
4059245637959
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.208182
K0737.208182
橙色 RAL 2004
哑光纹理
2
M8
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0780
Yes
73181600
4059245637980
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.308182
K0737.308182
橙色 RAL 2004
哑光纹理
3
M8
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1370
Yes
73181600
4059245638017
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.310182
K0737.310182
橙色 RAL 2004
哑光纹理
3
M10
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1330
Yes
73181600
4059245638048
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.206184
K0737.206184
红色 RAL 3020
哑光纹理
2
M6
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0810
Yes
73181600
4059245637966
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.208184
K0737.208184
红色 RAL 3020
哑光纹理
2
M8
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0780
Yes
73181600
4059245637997
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.308184
K0737.308184
红色 RAL 3020
哑光纹理
3
M8
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1370
Yes
73181600
4059245638024
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.310184
K0737.310184
红色 RAL 3020
哑光纹理
3
M10
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1330
Yes
73181600
4059245638055
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.2A21
K0737.2A21
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
1/4-20
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0782
Yes
73181600
4059245382781
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.2A31
K0737.2A31
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
5/16-18
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0764
Yes
73181600
4059245382804
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.3A31
K0737.3A31
RAL 9005 黑色
亚光处理
3
5/16-18
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1272
Yes
73181600
4059245382828
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.3A41
K0737.3A41
RAL 9005 黑色
亚光处理
3
3/8-16
14
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1252
Yes
73181600
4059245382842
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.2A22
K0737.2A22
橙色 RAL 2004
亚光处理
2
1/4-20
12
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0782
Yes
73181600
4059245382798
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表