Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0120 - 钢制锁紧手柄,带内螺纹
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06440.prj},{NB=K0120.320},{BESTKIPP=K0120.320},{AUSF=Stahl silbergrau},{GR=3},{X=M 20},{T=27},{D=30},{D1=43},{D2=30},{H=58.5},{H1=12},{H3=93.0},{H4=99.5},{A=132},{A1=168.5},{ZZ=36},{GEW=0.7121},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059245081325},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=20},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TYP=1},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
T
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0120.108
K0120.108
钢制,银灰色
1
M 8
17
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2135
Yes
73181600
4059245081233
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.110
K0120.110
钢制,银灰色
1
M 10
17
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2085
Yes
73181600
4059245081240
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.112
K0120.112
钢制,银灰色
1
M 12
17
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2046
Yes
73181600
4059245081288
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.212
K0120.212
钢制,银灰色
2
M 12
23
23
35
25
50.0
12
81.5
87.5
108
138.0
26
0.4178
Yes
73181600
4059245081295
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.216
K0120.216
钢制,银灰色
2
M 16
23
23
35
25
50.0
12
81.5
87.5
108
138.0
26
0.3993
Yes
73181600
4059245081301
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.316
K0120.316
钢制,银灰色
3
M 16
27
30
43
30
58.5
12
93.0
99.5
132
168.5
36
0.7415
Yes
73181600
4059245081318
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.320
K0120.320
钢制,银灰色
3
M 20
27
30
43
30
58.5
12
93.0
99.5
132
168.5
36
0.7121
Yes
73181600
4059245081325
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.1A3
K0120.1A3
钢制,银灰色
1
5/16-18
17
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2194
Yes
73181600
4059245382279
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.1A4
K0120.1A4
钢制,银灰色
1
3/8-16
17
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2115
Yes
73181600
4059245382286
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.1A5
K0120.1A5
钢制,银灰色
1
1/2-13
17
19
28
20
41.0
12
64.0
72.0
83
107.0
24
0.2301
Yes
73181600
4059245382293
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.2A5
K0120.2A5
钢制,银灰色
2
1/2-13
23
23
35
25
50.0
12
81.5
87.5
108
138.0
26
0.4167
Yes
73181600
4059245382309
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.2A6
K0120.2A6
钢制,银灰色
2
5/8-11
23
23
35
25
50.0
12
81.5
87.5
108
138.0
26
0.5988
Yes
73181600
4059245382316
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.3A6
K0120.3A6
钢制,银灰色
3
5/8-11
27
30
43
30
58.5
12
93.0
99.5
132
168.5
36
0.7263
Yes
73181600
4059245382323
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0120.3A7
K0120.3A7
钢制,银灰色
3
3/4-10
27
30
43
30
58.5
12
93.0
99.5
132
168.5
36
0.9348
Yes
73181600
4059245382330
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表