Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0006 - 可调式凸轮手柄,带外螺纹,材质为钢制或不锈钢
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
凸轮手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/exzenterhebel/04233_asmtab.prj},{NB=K0006.2511110X50},{GR=2},{D1=27.1},{D2=11},{B=33.3},{B1=24.0},{H=18.0},{H1=28.5},{A=96.0},{A1=108.0},{F=8.0},{HANDKRAFT=350},{S=1.0},{L=50},{GEW=0.1336},{EAN=4059245209842},{TYP=1.000},{TYP1=1.000},{TYP2=2.000},{BESTKIPP=K0006.2511110X50},{FARBE=schwarz},{AUSF=Edelstahl},{D=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{ZGT=Stift zur Feinjustage des Spannhebels },{IMPERIAL=MM},{PPATH=04233_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
外螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
A
间距
[mm]
A1
总长度
[mm]
F
夹持力
[kN]
HANDKRAFT
把手施力
[N]
S
行程
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0006.9501103X10
K0006.9501103X10
黑色
钢制
9
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
90
1.0
10
0.0088
Yes
73181520
4059245210091
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.9501103X15
K0006.9501103X15
黑色
钢制
9
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
90
1.0
15
0.0117
Yes
73181520
4059245210107
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.9501103X30
K0006.9501103X30
黑色
钢制
9
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
90
1.0
30
0.0122
Yes
73181520
4059245210114
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.9501104X10
K0006.9501104X10
黑色
钢制
9
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
90
1.0
10
0.0118
Yes
73181520
4059245210121
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.9501104X15
K0006.9501104X15
黑色
钢制
9
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
90
1.0
15
0.0121
Yes
73181520
4059245210138
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.9501104X30
K0006.9501104X30
黑色
钢制
9
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
90
1.0
30
0.0132
Yes
73181520
4059245210145
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.0501104X15
K0006.0501104X15
黑色
钢制
0
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
2.0
100
1.0
15
0.0211
Yes
73181520
4059245208920
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.0501104X20
K0006.0501104X20
黑色
钢制
0
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
2.0
100
1.0
20
0.0208
Yes
73181520
4059245208937
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.0501104X30
K0006.0501104X30
黑色
钢制
0
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
2.0
100
1.0
30
0.0195
Yes
73181520
4059245208944
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.0501105X20
K0006.0501105X20
黑色
钢制
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
2.0
100
1.0
20
0.0228
Yes
73181520
4059245208951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.0501105X30
K0006.0501105X30
黑色
钢制
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
2.0
100
1.0
30
0.0225
Yes
73181520
4059245208968
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.0501105X40
K0006.0501105X40
黑色
钢制
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
2.0
100
1.0
40
0.0244
Yes
73181520
4059245208975
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.0501105X50
K0006.0501105X50
黑色
钢制
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
2.0
100
1.0
50
0.0260
Yes
73181520
4059245208982
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.1501105X20
K0006.1501105X20
黑色
钢制
1
M 5
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
20
0.0385
Yes
73181520
4059245209132
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.1501105X30
K0006.1501105X30
黑色
钢制
1
M 5
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
30
0.0401
Yes
73181520
4059245209149
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.1501105X40
K0006.1501105X40
黑色
钢制
1
M 5
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
40
0.0411
Yes
73181520
4059245209156
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.1501105X50
K0006.1501105X50
黑色
钢制
1
M 5
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
50
0.0420
Yes
73181520
4059245209163
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.1501106X20
K0006.1501106X20
黑色
钢制
1
M 6
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
20
0.0405
Yes
73181520
4059245209170
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.1501106X30
K0006.1501106X30
黑色
钢制
1
M 6
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
30
0.0416
Yes
73181520
4059245209187
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.1501106X40
K0006.1501106X40
黑色
钢制
1
M 6
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
40
0.0430
Yes
73181520
4059245209194
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.1501106X50
K0006.1501106X50
黑色
钢制
1
M 6
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
50
0.0457
Yes
73181520
4059245209200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.2501108X25
K0006.2501108X25
黑色
钢制
2
M 8
27.1
11
33.3
24.0
18.0
28.5
96.0
108.0
8.0
350
1.0
25
0.1151
Yes
73181520
4059245209613
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.2501108X30
K0006.2501108X30
黑色
钢制
2
M 8
27.1
11
33.3
24.0
18.0
28.5
96.0
108.0
8.0
350
1.0
30
0.1196
Yes
73181520
4059245209620
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.2501108X40
K0006.2501108X40
黑色
钢制
2
M 8
27.1
11
33.3
24.0
18.0
28.5
96.0
108.0
8.0
350
1.0
40
0.1211
Yes
73181520
4059245209637
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0006.2501108X50
K0006.2501108X50
黑色
钢制
2
M 8
27.1
11
33.3
24.0
18.0
28.5
96.0
108.0
8.0
350
1.0
50
0.1217
Yes
73181520
4059245209644
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0005 - 凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,材质为钢制或不锈钢
KIPP
03.06.2024
K0124 - 不锈钢锁紧手柄,带内螺纹
KIPP
11.06.2024
K0108 - 锁紧手柄,带外螺纹
KIPP
27.05.2024
K0789 - 可调式凸轮手柄,带外螺纹,钢制
KIPP
03.06.2024
K0647 - 可调式凸轮手柄,带外螺纹,材质为不锈钢
KIPP
03.06.2024
K0269 - 锁紧手柄,带塑料把手和外螺纹
KIPP
11.06.2024
K0122 - 锁紧手柄,带外螺纹
KIPP
11.06.2024
K0108 - 锁紧手柄,带内螺纹
KIPP
27.05.2024
K0191 - 弓形把手
KIPP
27.05.2024
K0051 - 可调搭扣
KIPP
27.05.2024
K0731 - 带折叠弹簧销的叉头 DIN 71752
KIPP
01.07.2024
K0869 - 内六角圆柱头螺栓,DIN 912 / DIN EN ISO 4762, LONG-LOK 固定
KIPP
27.05.2024
K0737 - 平头锁紧手柄,带外螺纹
KIPP
11.06.2024
K0409 - 位置指示器
KIPP
01.07.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表