Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0184 - 手轮
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06830.prj},{NB=K0184.83216},{BESTKIPP=K0184.83216},{AUSF=Passbohrung},{D1=83},{D2=16},{D3=35},{D4=31.5},{H2=14.0},{L1=28},{L3=40.0},{GEW=0.2982},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059245120406},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TAB=1},{NDM=0},{NDM1=0.0000},{TYP2=0},{TYP1=1},{TYP=B},{D2X=16.000},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm / inch]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
H2
高度
[mm]
L1
高度
[mm]
L3
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0184.70110
K0184.70110
内螺纹
70
M 10
30
26.5
11.5
23
33.5
0.1873
Yes
39269099
4059245120338
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0184.70112
K0184.70112
内螺纹
70
M 12
30
26.5
11.5
23
33.5
0.1835
Yes
39269099
4059245120345
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0184.83112
K0184.83112
内螺纹
83
M 12
35
31.5
14.0
28
40.0
0.3270
Yes
39269099
4059245120376
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0184.83116
K0184.83116
内螺纹
83
M 16
35
31.5
14.0
28
40.0
0.3013
Yes
39269099
4059245120383
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0184.70212
K0184.70212
定位孔
70
12
30
26.5
11.5
23
33.5
0.1778
Yes
39269099
4059245120352
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0184.70214
K0184.70214
定位孔
70
14
30
26.5
11.5
23
33.5
0.1738
Yes
39269099
4059245120369
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0184.83214
K0184.83214
定位孔
83
14
35
31.5
14.0
28
40.0
0.3064
Yes
39269099
4059245120390
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0184.83216
K0184.83216
定位孔
83
16
35
31.5
14.0
28
40.0
0.2982
Yes
39269099
4059245120406
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0184.701A3
K0184.701A3
内螺纹
70
5/16-18
30
26.5
11.5
23
33.5
0.1909
Yes
39269099
4059245416653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0184.701A4
K0184.701A4
内螺纹
70
3/8-16
30
26.5
11.5
23
33.5
0.1883
Yes
39269099
4059245416660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0184.831A5
K0184.831A5
内螺纹
83
1/2-13
35
31.5
14.0
28
40.0
0.3149
Yes
39269099
4059245416691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0184.831A6
K0184.831A6
内螺纹
83
5/8-11
35
31.5
14.0
28
40.0
0.3020
Yes
39269099
4059245416707
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0184.702CO
K0184.702CO
定位孔
70
.375
30
26.5
11.5
23
33.5
0.1856
Yes
39269099
4059245416677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0184.702CP
K0184.702CP
定位孔
70
.500
30
26.5
11.5
23
33.5
0.1759
Yes
39269099
4059245416684
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0184.832CP
K0184.832CP
定位孔
83
.500
35
31.5
14.0
28
40.0
0.3120
Yes
39269099
4059245416714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0184.832CQ
K0184.832CQ
定位孔
83
.625
35
31.5
14.0
28
40.0
0.2960
Yes
39269099
4059245416721
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表