Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1313 - 翼型螺栓,用于 Hygienic USIT ® 密封垫圈和垫片
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/k1313.prj},{NB=K1313.2105X10},{BESTKIPP=K1313.2105X10},{A=21},{B=5},{D=M5},{D2=11.8},{H=21},{H1=6.0},{L=10},{L1=9},{RR=3},{R=0.50},{GEW=0.0176},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245330331},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=5.0},{XA=4.900},{XB=12.800},{XC=1.300},{XD=0.400},{XE=2.000},{XF=0.200},{XG=0.850},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
A
沟槽数
[mm]
B
宽度
[mm]
D
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
R
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1313.2004X8
K1313.2004X8
20
4
M4
10.8
19
5.3
8
7
0.45
0.0120
Yes
73181520
4059245330324
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1313.2105X10
K1313.2105X10
21
5
M5
11.8
21
6.0
10
9
0.50
0.0176
Yes
73181520
4059245330331
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1313.2506X12
K1313.2506X12
25
6
M6
14.2
25
7.0
12
11
0.55
0.0282
Yes
73181520
4059245330348
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1313.3308X16
K1313.3308X16
33
8
M8
18.0
33
8.4
16
15
0.70
0.0746
Yes
73181520
4059245330355
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1313.4010X20
K1313.4010X20
40
10
M10
22.3
40
10.0
20
19
0.80
0.1253
Yes
73181520
4059245330362
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表