Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1089 - 十字把手
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/k1089.prj},{NB=K1089.44008X20},{BESTKIPP=K1089.44008X20},{AUSF=Außengewinde},{FORM=L},{D=M8},{D1=40},{D2=15.7},{D6=12.0},{H=24.5},{H3=12.5},{T=-},{T1=1.0},{L=20},{GEW=0.0231},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245222094},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=8.0},{XA=100.0},{XB=10.0},{XC=21.0},{XD=7.8},{XE=0.5},{XF=20.0},{XG=0.500},{XH=12.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
宽度
[mm]
D1
间距
[mm]
D2
宽度
[mm]
D6
直径
[mm]
H
直径/螺纹
[mm]
H3
高度
[mm]
T
高度
[mm]
T1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1089.23205
K1089.23205
螺纹轴套
K
M5
32
15.0
11.0
23.0
12.0
14
1.5
-
0.0108
Yes
74152900
4059245221936
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.23206
K1089.23206
螺纹轴套
K
M6
32
15.0
11.0
23.0
12.0
14
1.5
-
0.0113
Yes
74152900
4059245221943
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.24008
K1089.24008
螺纹轴套
K
M8
40
16.0
13.0
24.5
12.5
14
1.5
-
0.0163
Yes
74152900
4059245221950
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.25010
K1089.25010
螺纹轴套
K
M10
50
20.0
14.0
29.0
15.0
14
2.0
-
0.0274
Yes
74152900
4059245221967
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.26012
K1089.26012
螺纹轴套
K
M12
60
24.0
18.0
34.0
18.5
18
2.0
-
0.0449
Yes
74152900
4059245221974
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.43205X16
K1089.43205X16
外螺纹
L
M5
32
15.0
11.0
23.0
11.0
-
1.5
16
0.0123
Yes
73181520
4059245221981
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.43205X20
K1089.43205X20
外螺纹
L
M5
32
15.0
11.0
23.0
11.0
-
1.5
20
0.0121
Yes
73181520
4059245221998
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.43206X16
K1089.43206X16
外螺纹
L
M6
32
15.0
11.0
23.0
11.0
-
1.5
16
0.0136
Yes
73181520
4059245222001
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.43206X20
K1089.43206X20
外螺纹
L
M6
32
15.0
11.0
23.0
11.0
-
1.5
20
0.0148
Yes
73181520
4059245222018
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.43206X30
K1089.43206X30
外螺纹
L
M6
32
15.0
11.0
23.0
11.0
-
1.5
30
0.0167
Yes
73181520
4059245222025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.43208X16
K1089.43208X16
外螺纹
L
M8
32
15.0
11.0
23.0
11.0
-
1.5
16
0.0166
Yes
73181520
4059245222032
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.43208X20
K1089.43208X20
外螺纹
L
M8
32
15.0
11.0
23.0
11.0
-
1.5
20
0.0191
Yes
73181520
4059245222049
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.43208X30
K1089.43208X30
外螺纹
L
M8
32
15.0
11.0
23.0
11.0
-
1.5
30
0.0221
Yes
73181520
4059245222056
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.43208X40
K1089.43208X40
外螺纹
L
M8
32
15.0
11.0
23.0
11.0
-
1.5
40
0.0253
Yes
73181520
4059245222063
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.44006X20
K1089.44006X20
外螺纹
L
M6
40
15.7
12.0
24.5
12.5
-
1.0
20
0.0192
Yes
73181520
4059245222070
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.44006X30
K1089.44006X30
外螺纹
L
M6
40
15.7
12.0
24.5
12.5
-
1.0
30
0.0207
Yes
73181520
4059245222087
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.44008X20
K1089.44008X20
外螺纹
L
M8
40
15.7
12.0
24.5
12.5
-
1.0
20
0.0231
Yes
73181520
4059245222094
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.44008X30
K1089.44008X30
外螺纹
L
M8
40
15.7
12.0
24.5
12.5
-
1.0
30
0.0262
Yes
73181520
4059245222100
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.44008X40
K1089.44008X40
外螺纹
L
M8
40
15.7
12.0
24.5
12.5
-
1.0
40
0.0292
Yes
73181520
4059245222117
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.44008X50
K1089.44008X50
外螺纹
L
M8
40
15.7
12.0
24.5
12.5
-
1.0
50
0.0323
Yes
73181520
4059245222124
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.45008X20
K1089.45008X20
外螺纹
L
M8
50
20.0
14.5
29.0
15.0
-
1.5
20
0.0354
Yes
73181520
4059245222131
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.45008X30
K1089.45008X30
外螺纹
L
M8
50
20.0
14.5
29.0
15.0
-
1.5
30
0.0392
Yes
73181520
4059245222148
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.45008X40
K1089.45008X40
外螺纹
L
M8
50
20.0
14.5
29.0
15.0
-
1.5
40
0.0421
Yes
73181520
4059245222155
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.45010X20
K1089.45010X20
外螺纹
L
M10
50
20.0
14.5
29.0
15.0
-
1.5
20
0.0435
Yes
73181520
4059245222162
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1089.45010X30
K1089.45010X30
外螺纹
L
M10
50
20.0
14.5
29.0
15.0
-
1.5
30
0.0485
Yes
73181520
4059245222179
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表