Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0154 - 带挂绳的星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06212_1.prj},{NB=K0154.71016X30},{D1=40},{D8=18},{H=25},{H3=13},{H5MAX=31},{GEW=0.0425},{EAN=4059245650323},{NDM=10.0},{NDM1=0.0000},{TYP=1},{XA=30.0},{XB=3.5},{XC=16.0},{XD=0.8},{XE=32.8},{XF=2.5},{XG=7.0},{XH=0.5},{XI=60.0},{XJ=25.200},{XK=0.000},{BESTKIPP=K0154.71016X30},{FARBE=verkehrsrot RAL 3020},{AUSF=mit Außengewinde},{FORM=LS},{D=M10},{T=-},{L=30},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D8
高度
[mm]
H
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H5MAX
H5 max.
[mm]
T
长度
ⁿ/ₐ
L
长度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0154.604
K0154.604
黑色 RAL 7021
KS
M 4
25
12
16
8
22
10
-
0.0085
Yes
73181600
4059245648603
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.605
K0154.605
黑色 RAL 7021
KS
M 5
25
12
16
8
22
10
-
0.0083
Yes
73181600
4059245044436
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.6061
K0154.6061
黑色 RAL 7021
KS
M 6
25
12
16
8
22
10
-
0.0075
Yes
73181600
4059245648641
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.6051
K0154.6051
黑色 RAL 7021
KS
M 5
32
14
20
10
26
10
-
0.0105
Yes
73181600
4059245648689
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.606
K0154.606
黑色 RAL 7021
KS
M 6
32
14
20
10
26
10
-
0.0101
Yes
73181600
4059245044474
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.608
K0154.608
黑色 RAL 7021
KS
M 8
40
18
25
13
31
14
-
0.0198
Yes
73181600
4059245044511
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.6101
K0154.6101
黑色 RAL 7021
KS
M 10
40
18
25
13
31
14
-
0.0135
Yes
73181600
4059245648726
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.6081
K0154.6081
黑色 RAL 7021
KS
M 8
50
22
32
17
38
14
-
0.0265
Yes
73181600
4059245648764
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.610
K0154.610
黑色 RAL 7021
KS
M10
50
22
32
17
38
14
-
0.0236
Yes
73181600
4059245044559
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.6121
K0154.6121
黑色 RAL 7021
KS
M 12
50
22
32
17
38
18
-
0.0395
Yes
73181600
4059245648801
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.612
K0154.612
黑色 RAL 7021
KS
M 12
63
26
40
21
46
18
-
0.0549
Yes
73181600
4059245044597
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.616
K0154.616
黑色 RAL 7021
KS
M 16
63
26
40
21
46
18
-
0.0395
Yes
73181600
4059245648887
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.6102
K0154.6102
黑色 RAL 7021
KS
M 10
63
26
40
21
46
14
-
0.0395
Yes
73181600
4059245648849
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.6045
K0154.6045
灰色 RAL 7035
KS
M 4
25
12
16
8
22
10
-
0.0075
Yes
73181600
4059245648610
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.6055
K0154.6055
灰色 RAL 7035
KS
M 5
25
12
16
8
22
10
-
0.0083
Yes
73181600
4059245044443
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.60615
K0154.60615
灰色 RAL 7035
KS
M 6
25
12
16
8
22
10
-
0.0075
Yes
73181600
4059245648658
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.60515
K0154.60515
灰色 RAL 7035
KS
M 5
32
14
20
10
26
10
-
0.0105
Yes
73181600
4059245648696
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.6065
K0154.6065
灰色 RAL 7035
KS
M 6
32
14
20
10
26
10
-
0.0103
Yes
73181600
4059245044481
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.6085
K0154.6085
灰色 RAL 7035
KS
M 8
40
18
25
13
31
14
-
0.0199
Yes
73181600
4059245044528
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.61015
K0154.61015
灰色 RAL 7035
KS
M 10
40
18
25
13
31
14
-
0.0135
Yes
73181600
4059245648733
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.60815
K0154.60815
灰色 RAL 7035
KS
M 8
50
22
32
17
38
14
-
0.0265
Yes
73181600
4059245648771
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.6105
K0154.6105
灰色 RAL 7035
KS
M 10
50
22
32
17
38
14
-
0.0244
Yes
73181600
4059245044566
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.61215
K0154.61215
灰色 RAL 7035
KS
M 12
50
22
32
17
38
18
-
0.0395
Yes
73181600
4059245648818
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.61025
K0154.61025
灰色 RAL 7035
KS
M 10
63
26
40
21
46
14
-
0.0395
Yes
73181600
4059245648856
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0154.6125
K0154.6125
灰色 RAL 7035
KS
M 12
63
26
40
21
46
18
-
0.0549
Yes
73181600
4059245044603
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表