Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1016 - 星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06209.prj},{NB=K1016.44008X20},{D1=40},{D8=18},{H=25},{H3=13},{GEW=0.0324},{EAN=4059245210770},{XN=20.0},{XA=27.0},{XB=19.0},{XC=17.0},{XD=26.0},{XE=5.0},{XF=10.0},{XG=2.5},{XH=73.0},{XI=80.0},{XJ=1.5},{XK=3.000},{XL=1.000},{XM=0.000},{NDM=8.0},{TYP=2.0},{BESTKIPP=K1016.44008X20},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=mit Aussengewinde},{FORM=L},{D=M 8},{T=-},{L=20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{LX=20,25,30,35,40},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D8
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
T
螺纹深度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1016.22505
K1016.22505
不锈钢
带螺纹轴套
K
M 5
25
12
16
8
7.5
0.0070
Yes
73181600
4059245559497
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.23206
K1016.23206
不锈钢
带螺纹轴套
K
M 6
32
14
20
10
12
-
0.0124
Yes
73181600
4059245210695
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.24008
K1016.24008
不锈钢
带螺纹轴套
K
M 8
40
18
25
13
14
-
0.0246
Yes
73181600
4059245210701
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.25010
K1016.25010
不锈钢
带螺纹轴套
K
M 10
50
22
32
17
18
-
0.0398
Yes
73181600
4059245210718
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.26312
K1016.26312
不锈钢
带螺纹轴套
K
M 12
63
26
40
21
22
-
0.0848
Yes
73181600
4059245210725
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.28016
K1016.28016
不锈钢
带螺纹轴套
K
M 16
80
35
50
25
24
0.1568
Yes
73181600
4059245559503
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.42505X15
K1016.42505X15
不锈钢
带螺纹轴套
L
M 5
25
12
16
8
-
15
0.0074
Yes
73181520
4059245559510
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.42505X20
K1016.42505X20
不锈钢
带螺纹轴套
L
M 5
25
12
16
8
-
20
0.0077
Yes
73181520
4059245559527
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.42505X25
K1016.42505X25
不锈钢
带螺纹轴套
L
M 5
25
12
16
8
-
25
0.0087
Yes
73181520
4059245559534
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.43206X15
K1016.43206X15
不锈钢
带外螺纹
L
M 6
32
14
20
10
-
15
0.0156
Yes
73181520
4059245210732
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.43206X20
K1016.43206X20
不锈钢
带外螺纹
L
M 6
32
14
20
10
-
20
0.0153
Yes
73181520
4059245210749
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.43206X25
K1016.43206X25
不锈钢
带外螺纹
L
M 6
32
14
20
10
-
25
0.0167
Yes
73181520
4059245210756
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.43206X30
K1016.43206X30
不锈钢
带外螺纹
L
M 6
32
14
20
10
-
30
0.0173
Yes
73181520
4059245210763
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.43206X40
K1016.43206X40
不锈钢
带螺纹轴套
L
M 6
32
14
20
10
-
40
0.0160
Yes
73181520
4059245559541
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.44008X20
K1016.44008X20
不锈钢
带外螺纹
L
M 8
40
18
25
13
-
20
0.0324
Yes
73181520
4059245210770
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.44008X25
K1016.44008X25
不锈钢
带外螺纹
L
M 8
40
18
25
13
-
25
0.0337
Yes
73181520
4059245210787
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.44008X30
K1016.44008X30
不锈钢
带外螺纹
L
M 8
40
18
25
13
-
30
0.0351
Yes
73181520
4059245210794
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.44008X40
K1016.44008X40
不锈钢
带外螺纹
L
M 8
40
18
25
13
-
40
0.0385
Yes
73181520
4059245210800
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.44008X50
K1016.44008X50
不锈钢
带螺纹轴套
L
M 8
40
18
25
13
-
50
0.0405
Yes
73181520
4059245559558
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.45010X25
K1016.45010X25
不锈钢
带螺纹轴套
L
M 10
50
22
32
17
-
25
0.0500
Yes
73181520
4059245559565
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.45010X30
K1016.45010X30
不锈钢
带螺纹轴套
L
M 10
50
22
32
17
-
30
0.0530
Yes
73181520
4059245559572
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.45010X40
K1016.45010X40
不锈钢
带螺纹轴套
L
M 10
50
22
32
17
-
40
0.0570
Yes
73181520
4059245559589
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.45010X50
K1016.45010X50
不锈钢
带螺纹轴套
L
M 10
50
22
32
17
-
50
0.0610
Yes
73181520
4059245559596
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.46312X30
K1016.46312X30
不锈钢
带螺纹轴套
L
M 12
63
26
40
21
-
30
0.1069
Yes
73181520
4059245559602
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.46312X40
K1016.46312X40
不锈钢
带螺纹轴套
L
M 12
63
26
40
21
-
40
0.1070
Yes
73181520
4059245559619
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表