Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0141 - 塑料滚花螺栓
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06091.prj},{NB=K0141.05X25},{BESTKIPP=K0141.05X25},{L=25},{D=M 5},{D1=20},{D3=12},{D4=8},{H=14.5},{H1=10.0},{K=8},{GEW=0.0089},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245037117},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=5},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
K
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0141.04X15
K0141.04X15
15
M 4
18
10
7
13.5
9.0
8
0.0056
Yes
73181520
4059245037070
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0141.04X20
K0141.04X20
20
M 4
18
10
7
13.5
9.0
8
0.0059
Yes
73181520
4059245037087
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0141.05X10
K0141.05X10
10
M 5
20
12
8
14.5
10.0
8
0.0072
Yes
73181520
4059245037094
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0141.05X18
K0141.05X18
18
M 5
20
12
8
14.5
10.0
8
0.0081
Yes
73181520
4059245037100
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0141.05X25
K0141.05X25
25
M 5
20
12
8
14.5
10.0
8
0.0089
Yes
73181520
4059245037117
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0141.06X20
K0141.06X20
20
M 6
24
13
10
15.0
9.5
9
0.0121
Yes
73181520
4059245037124
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0141.06X28
K0141.06X28
28
M 6
24
13
10
15.0
9.5
9
0.0133
Yes
73181520
4059245037131
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0141.08X25
K0141.08X25
25
M 8
30
15
12
18.0
11.0
11
0.0228
Yes
73181520
4059245037148
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0141.08X32
K0141.08X32
32
M 8
30
15
12
18.0
11.0
11
0.0246
Yes
73181520
4059245037155
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0141.10X30
K0141.10X30
30
M 10
35
18
14
18.5
11.0
12
0.0351
Yes
73181520
4059245037162
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表