Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1460 - 钢制叉头配合件
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/27624-10.prj},{NB=K1460.0812},{BESTKIPP=K1460.0812},{A=16},{A1=16},{B=8},{D1=8},{D2=M8},{F=0.5},{G=12.0},{L1=42},{L2=32},{L3=14},{L4=20.0},{GEW=0.0504},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059245469758},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=8.0},{XA=10.0},{XB=MIN},{XC=MIN},{XD=MIN},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
A
宽度
[mm]
A1
宽度
[mm]
B
宽度
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
螺纹
[mm]
F
倒角
[mm]
G
间距
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
间距
[mm]
L3
高度
[mm]
L4
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1460.0406
K1460.0406
8
8
4
4
M4
0.5
6.0
21
16
6
10.0
0.0062
Yes
73181900
4059245469727
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1460.0507
K1460.0507
10
10
5
5
M5
0.5
7.5
26
20
8
12.5
0.0123
Yes
73181900
4059245469734
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1460.0609
K1460.0609
12
12
6
6
M6
0.5
9.0
31
24
11
15.0
0.0208
Yes
73181900
4059245469741
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1460.0812
K1460.0812
16
16
8
8
M8
0.5
12.0
42
32
14
20.0
0.0504
Yes
73181900
4059245469758
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1460.1015
K1460.1015
20
20
10
10
M10
0.5
15.0
52
40
18
25.0
0.0980
Yes
73181900
4059245469765
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1460.1218
K1460.1218
24
24
12
12
M12
0.5
18.0
62
48
22
30.0
0.1700
Yes
73181900
4059245469772
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1460.1421
K1460.1421
27
27
14
14
M14
1.0
21.0
72
56
25
35.0
0.2496
Yes
73181900
4059245469789
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1460.1624
K1460.1624
32
32
16
16
M16
1.0
24.0
83
64
30
40.0
0.4000
Yes
73181900
4059245469796
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表