Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0772 - 插销 带轴向锁销
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
插销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/steckbolzen/03410.prj},{NB=K0772.1608025},{BESTKIPP=K0772.1608025},{D=16},{D1=8},{D2=2.1},{X=1.1},{L=25},{L1=6},{L2=35},{L3=9.4},{L5=31},{SCHERKRAFT=22},{GEW=0.0176},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=4059245028719},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{XA=1.000},{XB=4.000},{XC=2.000},{XD=0.600},{XE=3.500},{XF=4.400},{XG=1.700},{XH=0.700},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
X
倒角
[mm]
L
间距
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
间距
[mm]
L5
长度
[mm]
SCHERKRAFT
双边剪切力 max. kN
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0772.1206010
K0772.1206010
12
6
2.1
1.1
10
6
19
7.4
16
12
0.0057
Yes
73182900
4059245028641
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0772.1206012
K0772.1206012
12
6
2.1
1.1
12
6
21
7.4
18
12
0.0062
Yes
73182900
4059245028658
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0772.1206016
K0772.1206016
12
6
2.1
1.1
16
6
25
7.4
22
12
0.0072
Yes
73182900
4059245028665
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0772.1206020
K0772.1206020
12
6
2.1
1.1
20
6
29
7.4
26
12
0.0081
Yes
73182900
4059245028672
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0772.1608012
K0772.1608012
16
8
2.1
1.1
12
6
22
9.4
18
22
0.0122
Yes
73182900
4059245028689
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0772.1608016
K0772.1608016
16
8
2.1
1.1
16
6
26
9.4
22
22
0.0140
Yes
73182900
4059245028696
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0772.1608020
K0772.1608020
16
8
2.1
1.1
20
6
30
9.4
26
22
0.0156
Yes
73182900
4059245028702
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0772.1608025
K0772.1608025
16
8
2.1
1.1
25
6
35
9.4
31
22
0.0176
Yes
73182900
4059245028719
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0772.2010012
K0772.2010012
20
10
2.8
1.2
12
8
24
11.8
20
35
0.0210
Yes
73182900
4059245028726
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0772.2010016
K0772.2010016
20
10
2.8
1.2
16
8
28
11.8
24
35
0.0233
Yes
73182900
4059245028733
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0772.2010020
K0772.2010020
20
10
2.8
1.2
20
8
32
11.8
28
35
0.0259
Yes
73182900
4059245028740
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0772.2010025
K0772.2010025
20
10
2.8
1.2
25
8
37
11.8
33
35
0.0289
Yes
73182900
4059245028757
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0772.2412016
K0772.2412016
24
12
2.8
1.2
16
8
29
13.8
24
51
0.0370
Yes
73182900
4059245028764
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0772.2412020
K0772.2412020
24
12
2.8
1.2
20
8
33
13.8
28
51
0.0405
Yes
73182900
4059245028771
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0772.2412025
K0772.2412025
24
12
2.8
1.2
25
8
38
13.8
33
51
0.0449
Yes
73182900
4059245028788
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0772.2412030
K0772.2412030
24
12
2.8
1.2
30
8
43
13.8
38
51
0.0488
Yes
73182900
4059245028795
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表