Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1063 - 快锁插销,无球头
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
快锁插销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/kugelslperrbolzen/k1063_2.prj},{NB=K1063.102420},{D=16},{D1=10},{D2=16},{D3=11},{H=34.4},{H1=28.0},{H2=12.0},{L1=21.5},{L2=23.5},{L5=16.0},{T=16},{SW=13},{SPANNKRAFT=50},{SCHERKRAFT=9},{AUSZUGSKRAFT=1.5},{GEW=0.0506},{EAN=4059245221011},{NDM=12.000},{ST=1.500},{XA=9.000},{XB=2.000},{XC=3.500},{XE=0.500},{XK=4.800},{XL=6.400},{XJ=3.680},{BESTKIPP=K1063.10242},{MATERIAL=Stahl},{M=M12x1,5},{TEMP=≤180 °C},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L5
长度
ⁿ/ₐ
M
螺纹
[mm]
T
最大高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
SPANNKRAFT
夹持力
[N]
SCHERKRAFT
径向力
[kN]
AUSZUGSKRAFT
拔出力
[kN]
TEMP
耐受温度达
[°]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1063.6212
K1063.6212
钢制
12
6
12
8
22.0
17.5
19.0
21.0
13.5
M8x1.25
10
10
30
3
0.5
≤180 °C
0.0179
Yes
73182900
4059245490127
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1063.10242
K1063.10242
钢制
16
10
16
11
34.4
28.0
21.5
23.5
16.0
M12x1,5
16
13
50
9
1.5
≤180 °C
0.0506
Yes
73182900
4059245221011
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1063.16212
K1063.16212
不锈钢
12
6
12
8
22.0
17.5
19.0
21.0
18.5
M8x1.25
10
10
30
3
0.5
≤180 °C
0.0177
Yes
73182900
4059245490134
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1063.110242
K1063.110242
不锈钢
16
10
16
11
34.4
28.0
21.5
23.5
21.0
M12x1,5
16
13
50
9
1.5
≤180 °C
0.0512
Yes
73182900
4059245490141
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表