Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0370 - 侧向弹簧柱塞,无顶销
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03332.prj},{NB=K0370.31108},{BESTKIPP=K0370.31108},{FORM=A},{AUSF=ohne Abdichtung},{D=16},{D1=M 6},{D2=16},{L=18},{L1=11.5},{S=3.2},{F=200},{GEW=0.0100},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245026807},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{Z=0.000},{NDM=6.000},{ST=1.00},{XA=4.90},{ZGT=ohne Abdichtung},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
S
行程
[mm]
F
力约为
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0370.31054
K0370.31054
A
无密封
10
M 4
10
12
4.0
1.6
20
0.0019
Yes
73181520
4059245026722
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0370.31056
K0370.31056
A
无密封
10
M 4
10
12
4.0
1.6
50
0.0021
Yes
73181520
4059245026739
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0370.31058
K0370.31058
A
无密封
10
M 4
10
12
4.0
1.6
100
0.0022
Yes
73181520
4059245026746
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0370.31064
K0370.31064
A
无密封
10
M 4
10
12
7.5
2.0
40
0.0020
Yes
73181520
4059245026753
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0370.31066
K0370.31066
A
无密封
10
M 4
10
12
7.5
2.0
75
0.0022
Yes
73181520
4059245026760
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0370.31068
K0370.31068
A
无密封
10
M 4
10
12
7.5
2.0
100
0.0026
Yes
73181520
4059245026777
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0370.31104
K0370.31104
A
无密封
16
M 6
16
18
11.5
3.2
100
0.0086
Yes
73181520
4059245026784
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0370.31106
K0370.31106
A
无密封
16
M 6
16
18
11.5
3.2
150
0.0090
Yes
73181520
4059245026791
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0370.31108
K0370.31108
A
无密封
16
M 6
16
18
11.5
3.2
200
0.0100
Yes
73181520
4059245026807
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0370.32054
K0370.32054
B
带密封
10
M 4
10
12
4.0
1.6
20
0.0019
Yes
73181520
4059245026814
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0370.32056
K0370.32056
B
带密封
10
M 4
10
12
4.0
1.6
50
0.0021
Yes
73181520
4059245026821
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0370.32058
K0370.32058
B
带密封
10
M 4
10
12
4.0
1.6
100
0.0024
Yes
73181520
4059245026838
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0370.32064
K0370.32064
B
带密封
10
M 4
10
12
7.5
2.0
40
0.0020
Yes
73181520
4059245026845
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0370.32066
K0370.32066
B
带密封
10
M 4
10
12
7.5
2.0
75
0.0022
Yes
73181520
4059245026852
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0370.32068
K0370.32068
B
带密封
10
M 4
10
12
7.5
2.0
100
0.0025
Yes
73181520
4059245026869
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0370.32104
K0370.32104
B
带密封
16
M 6
16
18
11.5
3.2
100
0.0094
Yes
73181520
4059245026876
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0370.32106
K0370.32106
B
带密封
16
M 6
16
18
11.5
3.2
150
0.0089
Yes
73181520
4059245026883
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0370.32108
K0370.32108
B
带密封
16
M 6
16
18
11.5
3.2
200
0.0100
Yes
73181520
4059245026890
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表