Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0368 - 侧向弹簧柱塞
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03330.prj},{NB=K0368.72104_0},{D1=10},{L=18},{L1=16.0},{S=1.6},{F=100},{X1=0.0},{X2=0.0},{X3=0.0},{X4=0.0},{X6=0.0},{X8=3.1},{GEW=0.0073},{EAN=4059245026708},{L11=18},{XA=16.00000},{XB=16},{TAB=1.000},{BESTKIPP=K0368.72104},{AUSF=mit Abdichtung},{MATERIAL=POM},{D=16},{D2=16},{BESTMW=03330-10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{XPOS=0,[-$S.:+$S.]},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
D2
直径
[mm]
S
S+/-
[mm]
F
力约为
[N]
X1
Y=1时 X值
[mm]
X2
Y=2时 X值
[mm]
X3
Y=3时 X值
[mm]
X4
X bei Y = 4
[mm]
X6
Y=6时 X值
[mm]
X8
Y=8时 X值
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0368.21034
K0368.21034
无密封
钢制
6
3
7
4.0
6
0.5
10
0.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.0006
Yes
73181520
4059245026210
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0368.21036
K0368.21036
无密封
钢制
6
3
7
4.0
6
0.5
20
0.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.0007
Yes
73181520
4059245026227
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0368.21038
K0368.21038
无密封
钢制
6
3
7
4.0
6
0.5
40
0.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.0013
Yes
73181520
4059245026234
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0368.21054
K0368.21054
无密封
钢制
10
5
11
6.7
10
0.8
20
0.0
1.5
1.7
1.7
1.7
1.7
0.0025
Yes
73181520
4059245026241
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0368.21056
K0368.21056
无密封
钢制
10
5
11
6.7
10
0.8
50
0.0
1.5
1.7
1.7
1.7
1.7
0.0028
Yes
73181520
4059245026258
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0368.21058
K0368.21058
无密封
钢制
10
5
11
6.7
10
0.8
100
0.0
1.5
1.7
1.7
1.7
1.7
0.0030
Yes
73181520
4059245026265
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0368.21064
K0368.21064
无密封
钢制
10
6
11
10.7
10
1.0
40
0.0
0.0
0.0
1.7
1.9
1.9
0.0035
Yes
73181520
4059245026272
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0368.21066
K0368.21066
无密封
钢制
10
6
11
10.7
10
1.0
75
0.0
0.0
0.0
1.7
1.9
1.9
0.0036
Yes
73181520
4059245026289
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0368.21068
K0368.21068
无密封
钢制
10
6
11
10.7
10
1.0
100
0.0
0.0
0.0
1.7
1.9
1.9
0.0036
Yes
73181520
4059245026296
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0368.21084
K0368.21084
无密封
钢制
12
8
13
13.9
12
1.3
50
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
2.7
0.0068
Yes
73181520
4059245026302
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0368.21086
K0368.21086
无密封
钢制
12
8
13
13.9
12
1.3
100
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
2.7
0.0074
Yes
73181520
4059245026319
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0368.21088
K0368.21088
无密封
钢制
12
8
13
13.9
12
1.3
150
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
2.7
0.0078
Yes
73181520
4059245026326
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0368.21104
K0368.21104
无密封
钢制
16
10
17
16.7
16
1.6
100
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.1
0.0147
Yes
73181520
4059245026333
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0368.21106
K0368.21106
无密封
钢制
16
10
17
16.7
16
1.6
150
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.1
0.0147
Yes
73181520
4059245026340
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0368.21108
K0368.21108
无密封
钢制
16
10
17
16.7
16
1.6
200
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.1
0.0157
Yes
73181520
4059245026357
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0368.22034
K0368.22034
带密封
钢制
6
3
7
4.0
6
0.5
10
0.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.0006
Yes
73181520
4059245026364
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0368.22036
K0368.22036
带密封
钢制
6
3
7
4.0
6
0.5
20
0.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.0007
Yes
73181520
4059245026371
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0368.22038
K0368.22038
带密封
钢制
6
3
7
4.0
6
0.5
40
0.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.0007
Yes
73181520
4059245026388
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0368.22054
K0368.22054
带密封
钢制
10
5
12
6.0
10
0.8
20
0.0
1.5
1.7
1.7
1.7
1.7
0.0027
Yes
73181520
4059245026395
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0368.22056
K0368.22056
带密封
钢制
10
5
12
6.0
10
0.8
50
0.0
1.5
1.7
1.7
1.7
1.7
0.0028
Yes
73181520
4059245026401
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0368.22058
K0368.22058
带密封
钢制
10
5
12
6.0
10
0.8
100
0.0
1.5
1.7
1.7
1.7
1.7
0.0030
Yes
73181520
4059245026418
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0368.22064
K0368.22064
带密封
钢制
10
6
12
10.0
10
1.0
40
0.0
0.0
0.0
1.7
1.9
1.9
0.0034
Yes
73181520
4059245026425
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0368.22066
K0368.22066
带密封
钢制
10
6
12
10.0
10
1.0
75
0.0
0.0
0.0
1.7
1.9
1.9
0.0037
Yes
73181520
4059245026432
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0368.22068
K0368.22068
带密封
钢制
10
6
12
10.0
10
1.0
100
0.0
0.0
0.0
1.7
1.9
1.9
0.0040
Yes
73181520
4059245026449
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0368.22084
K0368.22084
带密封
钢制
12
8
14
13.0
12
1.3
50
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
2.7
0.0068
Yes
73181520
4059245026456
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表