Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1295 - 磁力搭扣
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03075-11.prj},{NB=K1295.172810},{A=20},{A1=7.7},{B=17},{D=4.3},{H=14},{H1=6},{L=28},{L1=12},{F1=5},{F2=3},{GEW=0.0103},{EAN=4059245325986},{NDM=4.000},{TYP=1.000},{XA=1.2},{XB=15.0},{XC=6.3},{XD=3.9},{XE=12.0},{XF=1.0},{XG=1.0},{XH=9.0},{XI=2.0},{XJ=6.0},{XK=14.5},{XL=8.0},{XM=11.5},{XN=1.2},{XO=5.0},{XP=11.900},{XQ=2.300},{XR=5.000},{XS=1.200},{BESTKIPP=K1295.17281},{GEGENS=Flachkopfschraube M4x5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=85051930},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{AUSF=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
GEGENS
配合件
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
D
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
Höh
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
F1
夹持力 F1
[N]
F2
夹持力 F1
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1295.17281
K1295.17281
平头螺栓 M4x5
20
7.7
17
4.3
14
6
28
12
5
3
0.0103
Yes
85051930
4059245325986
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1295.28401
K1295.28401
平头螺栓 M5x6
30
13.5
28
6.3
20
10
40
19
20
10
0.0364
Yes
85051930
4059245325993
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1295.28402
K1295.28402
平头螺栓 M5x6 和固定板 14x41x2
30
13.5
28
6.3
20
10
40
19
20
10
0.0438
Yes
85051930
4059245326006
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表