Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0310 - 弹簧柱塞,带一字槽和顶珠,不锈钢
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03010.prj},{NB=K0310.406_(0)},{BESTKIPP=K0310.406},{POS=0},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=lange Ausführung, Standard Federkraft},{D=M 6},{D1=3.5},{L=25},{H=1.0},{N=1.0},{F1=9.0},{F2=13},{GEW=0.0035},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245837601},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,},{TAB=0},{TAB1=1},{TYP2=1},{NDM=6.000},{NDM1=0.0000},{XPOS=[0:$H.]},{XA=1.5},{XB=4.20},{XC=1.0},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
H
变形量
[mm]
N
槽
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0310.03
K0310.03
不锈钢
标准弹簧弹力
M 3
1.5
7
0.4
0.4
1.5
3
0.0001
Yes
73181520
4059245837403
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.04
K0310.04
不锈钢
标准弹簧弹力
M 4
2.5
9
0.8
0.6
4.0
10
0.0004
Yes
73181520
4059245837410
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.05
K0310.05
不锈钢
标准弹簧弹力
M 5
3.0
12
0.9
0.8
6.0
11
0.0009
Yes
73181520
4059245837427
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.06
K0310.06
不锈钢
标准弹簧弹力
M 6
3.5
14
1.0
1.0
9.0
13
0.0017
Yes
73181520
4059245837434
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.08
K0310.08
不锈钢
标准弹簧弹力
M 8
5.0
16
1.5
1.2
15.0
30
0.0034
Yes
73181520
4059245837441
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.10
K0310.10
不锈钢
标准弹簧弹力
M 10
6.0
19
2.0
1.6
20.0
35
0.0066
Yes
73181520
4059245837458
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.12
K0310.12
不锈钢
标准弹簧弹力
M 12
8.0
22
2.5
2.0
30.0
55
0.0106
Yes
73181520
4059245837465
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.16
K0310.16
不锈钢
标准弹簧弹力
M 16
10.0
24
3.5
2.5
65.0
125
0.0233
Yes
73181520
4059245837472
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.20
K0310.20
不锈钢
标准弹簧弹力
M 20
12.0
30
4.5
2.5
80.0
160
0.0451
Yes
73181520
4059245837489
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.203
K0310.203
不锈钢
加强弹簧弹力
M 3
1.5
7
0.4
0.4
5.0
7
0.0002
Yes
73181520
4059245007295
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.204
K0310.204
不锈钢
加强弹簧弹力
M 4
2.5
9
0.8
0.6
12.0
22
0.0004
Yes
73181520
4059245837502
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.205
K0310.205
不锈钢
加强弹簧弹力
M 5
3.0
12
0.9
0.8
19.0
30
0.0010
Yes
73181520
4059245837519
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.206
K0310.206
不锈钢
加强弹簧弹力
M 6
3.5
14
1.0
1.0
28.0
40
0.0018
Yes
73181520
4059245837526
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.208
K0310.208
不锈钢
加强弹簧弹力
M 8
5.0
16
1.5
1.2
47.0
73
0.0036
Yes
73181520
4059245007332
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.210
K0310.210
不锈钢
加强弹簧弹力
M 10
6.0
19
2.0
1.6
66.0
100
0.0068
Yes
73181520
4059245007349
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.212
K0310.212
不锈钢
加强弹簧弹力
M 12
8.0
22
2.5
2.0
66.0
120
0.0111
Yes
73181520
4059245837557
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.216
K0310.216
不锈钢
加强弹簧弹力
M 16
10.0
24
3.5
2.5
90.0
180
0.0233
Yes
73181520
4059245837564
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.220
K0310.220
不锈钢
加强弹簧弹力
M 20
12.0
30
4.5
2.5
115.0
240
0.0464
Yes
73181520
4059245223589
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.404
K0310.404
不锈钢
加长型,标准弹簧弹力
M 4
2.5
16
0.8
0.6
4.0
10
0.0009
Yes
73181520
4059245837588
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.405
K0310.405
不锈钢
加长型,标准弹簧弹力
M 5
3.0
20
0.9
0.8
6.0
11
0.0215
Yes
73181520
4059245223602
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.406
K0310.406
不锈钢
加长型,标准弹簧弹力
M 6
3.5
25
1.0
1.0
9.0
13
0.0035
Yes
73181520
4059245837601
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.408
K0310.408
不锈钢
加长型,标准弹簧弹力
M 8
5.0
30
1.5
1.2
15.0
30
0.0077
Yes
73181520
4059245223626
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.410
K0310.410
不锈钢
加长型,标准弹簧弹力
M 10
6.0
35
2.0
1.6
20.0
35
0.0145
Yes
73181520
4059245223633
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.412
K0310.412
不锈钢
加长型,标准弹簧弹力
M 12
8.0
40
2.5
2.0
30.0
55
0.0233
Yes
73181520
4059245837632
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.416
K0310.416
不锈钢
加长型,标准弹簧弹力
M 16
10.0
45
3.5
2.5
65.0
125
0.0508
Yes
73181520
4059245223657
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表