Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1582 - 锁紧和夹紧手柄
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/arretierbolzen/03190-10_asmtab.prj},{NB=K1582.4160800},{BESTKIPP=K1582.416080},{POS=0},{D=8},{D1=M16},{D2=63},{D3=26},{L=74.0},{L1=26},{H=40.0},{H1=21},{S=8},{SW=16},{GEW=0.0829},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059245499045},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XPOS='0','entspannte Position','1','gespannte Position'},{TYP=4},{PPATH=03190-10_schb.prj},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
S
行程
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1582.108040
K1582.108040
4
M8
32
14
39.0
15
20.0
10
4
8
0.0180
Yes
73181900
4059245499014
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1582.210050
K1582.210050
5
M10
40
18
46.9
17
24.9
13
5
10
0.0300
Yes
73181900
4059245499021
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1582.312060
K1582.312060
6
M12
50
22
57.8
20
31.8
17
6
12
0.0377
Yes
73181900
4059245499038
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1582.416080
K1582.416080
8
M16
63
26
74.0
26
40.0
21
8
16
0.0829
Yes
73181900
4059245499045
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1582.108041
K1582.108041
4
M8X1
32
14
39.0
15
20.0
10
4
8
0.0180
Yes
73181900
4059245499052
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1582.210051
K1582.210051
5
M10X1
40
18
46.9
17
24.9
13
5
10
0.0226
Yes
73181900
4059245499069
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1582.312061
K1582.312061
6
M12X1,5
50
22
57.8
20
31.8
17
6
12
0.0381
Yes
73181900
4059245499076
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1582.416081
K1582.416081
8
M16X1,5
63
26
74.0
26
40.0
21
8
16
0.0839
Yes
73181900
4059245499083
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表