Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0359 - 精密锁紧柱塞,带锥形顶销
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/arretierbolzen/03182.prj},{NB=K0359.025_ENTSPANNT},{D=25},{D1=38},{D2=42},{D3=50},{L1=51.0},{L2=58.5},{L3=13},{L5=3.0},{L6=60},{H=6},{F1=39},{F2=73},{GEW=0.6478},{EAN=4059245021390},{NDM=10},{GD=40},{GD2=19.0},{GD3=23},{GH=51.0},{GH1=4.0},{GT=14},{GH2=3.5},{ZZ=0.0},{NDM1=10.000},{XA=0.300},{XB=1.000},{XC=2.000},{XD=3.000},{XE=42.000},{XF=38.000},{XG=2.000},{XH=35.000},{XI=4.500},{XJ=31.000},{XK=50.000},{XL=5.500},{XM=1.100},{XN=24.000},{XO=27.200},{XQ=10.000},{XR=2.500},{XT=1.000},{XU=60.000},{XV=12.000},{XW=4.000},{XX=10.000},{XY=6.000},{BESTKIPP=K0359.025},{FORM=A},{AUSF=Standardausführung},{L=130},{GW=M 10},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{POS=ENTSPANNT}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
L6
长度
[mm]
H
行程
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F1
[N]
GW
内螺纹球形把手
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0359.010
K0359.010
A
标准规格
10
16
19
25
75
25.0
30.5
13
2.5
31
6
19
29
M 6
0.0783
Yes
73181900
4059245021352
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0359.012
K0359.012
A
标准规格
12
20
23
32
87
33.0
40.5
13
3.0
35
6
22
35
M 8
0.1346
Yes
73181900
4059245021369
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0359.016
K0359.016
A
标准规格
16
25
28
40
102.5
41.5
49.0
13
3.0
42
6
30
50
M 10
0.2262
Yes
73181900
4059245021376
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0359.020
K0359.020
A
标准规格
20
30
33
40
110.5
41.5
49.0
13
3.0
50
6
46
63
M 10
0.3461
Yes
73181900
4059245021383
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0359.025
K0359.025
A
标准规格
25
38
42
50
130
51.0
58.5
13
3.0
60
6
39
73
M 10
0.6478
Yes
73181900
4059245021390
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0359.110
K0359.110
B
可锁定规格
10
16
19
25
75
25.0
30.5
13
2.5
31
6
19
29
M 6
0.0783
Yes
73181900
4059245021406
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0359.112
K0359.112
B
可锁定规格
12
20
23
32
87
33.0
40.5
13
3.0
35
6
22
35
M 8
0.1351
Yes
73181900
4059245021413
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0359.116
K0359.116
B
可锁定规格
16
25
28
40
102.5
41.5
49.0
13
3.0
42
6
30
50
M 10
0.2293
Yes
73181900
4059245021420
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0359.120
K0359.120
B
可锁定规格
20
30
33
40
110.5
41.5
49.0
13
3.0
50
6
46
63
M 10
0.3477
Yes
73181900
4059245021437
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0359.125
K0359.125
B
可锁定规格
25
38
42
50
130
51.0
58.5
13
3.0
60
6
39
73
M 10
0.6477
Yes
73181900
4059245021444
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表