Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0636 - 锁紧柱塞,无凸缘
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/arretierbolzen/03098_1.prj},{NB=K0636.04105_(V_ENTSPANNT)},{BESTKIPP=K0636.04105},{MATERIAL=Edelstahl},{OBFLGK=Arretierstift gehärtet},{FORM=V},{POS=ENTSPANNT},{D=5},{D1=12},{D4=23},{L=52},{L1=24},{H=5},{F=1.3},{F1=5},{F2=12},{GEW=0.0215},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059245017379},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TAB=1},{PSTOL=0.001},{XA=1.150},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
OBFLGK
主体
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
H
高度
[mm]
F
倒角 30°
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0636.4004
K0636.4004
钢制
硬化处理顶销
V
4
10
15
40
21
4
1.0
6
12
0.0013
Yes
73181900
4059245017706
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0636.4105
K0636.4105
钢制
硬化处理顶销
V
5
12
23
52
24
5
1.3
5
12
0.0215
Yes
73181900
4059245017713
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0636.4206
K0636.4206
钢制
硬化处理顶销
V
6
14
23
57
28
6
1.8
6
14
0.0329
Yes
73181900
4059245017720
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0636.4308
K0636.4308
钢制
硬化处理顶销
V
8
18
28
72
36
8
2.3
15
35
0.0721
Yes
73181900
4059245017737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0636.4410
K0636.4410
钢制
硬化处理顶销
V
10
22
28
78
40
10
2.8
20
34
0.1230
Yes
73181900
4059245017744
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0636.04004
K0636.04004
不锈钢
硬化处理顶销
V
4
10
15
40
21
4
1.0
6
12
0.0125
Yes
73181900
4059245017362
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0636.04105
K0636.04105
不锈钢
硬化处理顶销
V
5
12
23
52
24
5
1.3
5
12
0.0215
Yes
73181900
4059245017379
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0636.04206
K0636.04206
不锈钢
硬化处理顶销
V
6
14
23
57
28
6
1.8
6
14
0.0332
Yes
73181900
4059245017386
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0636.04308
K0636.04308
不锈钢
硬化处理顶销
V
8
18
28
72
36
8
2.3
15
35
0.0717
Yes
73181900
4059245017393
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0636.04410
K0636.04410
不锈钢
硬化处理顶销
V
10
22
28
78
40
10
2.8
20
34
0.1270
Yes
73181900
4059245017409
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0636.14004
K0636.14004
不锈钢
未经硬化处理顶销
V
4
10
15
40
21
4
1.0
6
12
0.0127
Yes
73181900
4059245017560
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0636.14105
K0636.14105
不锈钢
未经硬化处理顶销
V
5
12
23
52
24
5
1.3
5
12
0.0215
Yes
73181900
4059245017584
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0636.14206
K0636.14206
不锈钢
未经硬化处理顶销
V
6
14
23
57
28
6
1.8
6
14
0.0332
Yes
73181900
4059245017591
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0636.14308
K0636.14308
不锈钢
未经硬化处理顶销
V
8
18
28
72
36
8
2.3
15
35
0.0840
Yes
73181900
4059245017607
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0636.14410
K0636.14410
不锈钢
未经硬化处理顶销
V
10
22
28
78
40
10
2.8
20
34
0.1237
Yes
73181900
4059245017614
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表